Tiges de retenue / rondes / acier inoxydable / forme en L / GN 480.3 (Numéros de référence)

Tiges de retenue / rondes / acier inoxydable / forme en L / GN 480.3
  • Remise sur volume
Les dimensions des tiges de retenue en acier inoxydable GN 480.3 sont adaptées à une utilisation avec des fixations à mâchoire.

Les tiges de retenue en acier inoxydable coudées permettent d'obtenir des structures de fixation à mâchoire compactes et peu encombrantes, de manière efficace et économique avec peu de composants.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
480.3-D8-30-90-NI
480.3-D8-50-150-NI
480.3-D8-80-240-NI
480.3-D10-50-150-NI
480.3-D10-70-210-NI
480.3-D10-100-300-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre d Longueur l1 Longueur l2 Poids
(kg)

7.42 €

1 Disponible 7 jours D 830900.045

8.32 €

1 Disponible 7 jours D 8501500.076

10.06 €

1 Disponible 7 jours D 8802400.125

9.50 €

1 Disponible 7 jours D 10501500.118

12.60 €

1 Disponible 7 jours D 10702100.170

14.00 €

1 Disponible 7 jours D 101003000.240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable

Assistance technique