Vérin compact directive ATEX grand diamètre, double effet, simple tige, Série 55-CQ2 ATEX catégorie 2

Vérin compact directive ATEX grand diamètre, double effet, simple tige, Série 55-CQ2 ATEX catégorie 2
[Qu'est-ce que la directive ATEX ?]
Depuis le 1er juillet 2003, il est obligatoire au sein de l’UE de se conformer à la directive ATEX pour les équipements utilisés en ambiance potentiellement explosive.
■ Marquage CE et ATEX
La directive ATEX fait désormais partie du marquage CE, qui intègre la norme antidéflagrante européenne conventionnelle.
■ Objet de la directive ATEX
Les principaux objectifs de l’ATEX sont :
· Prévention des charges électrostatiques
· Prévention des départs de feu dus à des étincelles causées par le frottement, l’impact et l’usure
· Prévention des départs de feu dus à une élévation de température pour les mêmes causes que ci-dessus
· La responsabilité incombe au fabricant
· Certification par zone/catégorie
■ Zone/catégorie
En ATEX, la consigne est catégorisée en fonction de la dangerosité à l’emplacement (zone) considéré.
·Zone 0 : catégorie 1
Une atmosphère explosive est susceptible d’exister (zone) : en permanence ou sur une longue durée > 1 000 heures/an
·Zone 1 : catégorie 2
Probabilité de présence d'une atmosphère explosive (Zone) : occasionnellement 10 à 1 000 heures/an
·Zone 2 : catégorie 3
Une atmosphère explosive est susceptible d’exister (zone) : moins probable, courte durée < 10 heures/an

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
55-CDQ2B125-75DCZ
55-CDQ2B125-100DCZ
55-CDQ2B125TF-20DCMZ
55-CDQ2B125TF-30DCZ
55-CDQ2B125TF-40DCZ
55-CDQ2B125TF-300DCMZ
55-CDQ2B125TF-300DCZ
55-CDQ2B140TF-10DCZ
55-CDQ2B140TF-30DCZ
55-CDQ2B140TF-150DCZ
55-CDQ2B140TF-175DCZ
55-CDQ2B160-10DCZ
55-CDQ2B160TF-50DCMZ
55-CDQ2B200-20DCZ
55-CDQ2B200TF-80DCMZ
55-CDQ2B200TF-150DCMZ
55-CDQ2B200TF-150DCZ
55-CDQ2B200TF-175DCZ
55-CQ2B125TF-300DCMZ
55-CQ2B160TF-20DCZ
55-CQ2B160TF-75DCZ
55-CQ2B200TF-20DCZ
55-CQ2B200TF-80DCZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Operating Pressure
(MPa)
Specifications Port thread type Body Options

340.27 €

1 7 jours 1250.05 à 1.0Aimant intégréRcStandard (filetage femelle côté tige)

357.69 €

1 7 jours 1250.05 à 1.0Aimant intégréRcStandard (filetage femelle côté tige)

288.81 €

1 26 jours 1250.05 à 1.0Aimant intégréGCôté tige mâle

295.00 €

1 7 jours 1250.05 à 1.0Aimant intégréGStandard (filetage femelle côté tige)

308.95 €

1 7 jours 1250.05 à 1.0Aimant intégréGStandard (filetage femelle côté tige)

427.90 €

1 7 jours 1250.05 à 1.0Aimant intégréGCôté tige mâle

420.26 €

1 7 jours 1250.05 à 1.0Aimant intégréGStandard (filetage femelle côté tige)

308.23 €

1 7 jours 1400.05 à 1.0Aimant intégréGStandard (filetage femelle côté tige)

336.11 €

1 7 jours 1400.05 à 1.0Aimant intégréGStandard (filetage femelle côté tige)

421.23 €

1 7 jours 1400.05 à 1.0Aimant intégréGStandard (filetage femelle côté tige)

432.29 €

1 7 jours 1400.05 à 1.0Aimant intégréGStandard (filetage femelle côté tige)

381.02 €

1 7 jours 1600.05 à 1.0Aimant intégréRcStandard (filetage femelle côté tige)

445.03 €

1 7 jours 1600.05 à 1.0Aimant intégréGCôté tige mâle

598.18 €

1 26 jours 2000.05 à 1.0Aimant intégréRcStandard (filetage femelle côté tige)

683.29 €

1 26 jours 2000.05 à 0.7Aimant intégréGCôté tige mâle

714.15 €

1 26 jours 2000.05 à 1.0Aimant intégréGCôté tige mâle

705.77 €

1 68 jours 2000.05 à 1.0Aimant intégréGStandard (filetage femelle côté tige)

721.23 €

1 68 jours 2000.05 à 1.0Aimant intégréGStandard (filetage femelle côté tige)

400.44 €

1 26 jours 1250.05 à 1.0Sans aimantGCôté tige mâle

367.55 €

1 7 jours 1600.05 à 1.0Sans aimantGStandard (filetage femelle côté tige)

427.11 €

1 7 jours 1600.05 à 1.0Sans aimantGStandard (filetage femelle côté tige)

559.65 €

1 68 jours 2000.05 à 0.7Sans aimantGStandard (filetage femelle côté tige)

636.52 €

1 68 jours 2000.05 à 0.7Sans aimantGStandard (filetage femelle côté tige)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Cylindre de plaque
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Standard Température de fonctionnement(℃) -10:: 70
Cushion Avec tampon caoutchouc Support bracket Trou traversant (standard) Custom-made Specifications Type standard
Fente de montage de commutateur auto 4 surfaces

Assistance technique