Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
20-CQ2L25-15D
Référence pièce
|
---|
20-CQ2L25-15D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Fente de montage de commutateur auto | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.61 € | 1 | 26 jours | 25 | Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel) | -10~ 70 | 0,05 à 1 | Sans aimant | Vis M | Standard (filetage femelle côté tige) | - | - | - | Type pied | Aucun | - | Spécification sans cuivre et sans fluor |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Cylindre de plaque |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA | Soupapes | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Vérin mince aseptique et faible dégagement de poussière, Séries 10- / 11- / 20- / 21- / 22-CQ2 / 20-CQ2W, le numéro d'article est le suivant: 20-CQ2L25-15D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 20-CQ2L25-15D.
Configurer
Propriétés de base
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Fente de montage de commutateur auto
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Body Options
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-CDQ2B20-10DZ |
10-CDQ2B20-15DZ |
10-CDQ2B20-20DZ |
10-CDQ2B20-20DZ-A73 |
21-CDQ2B40-50DZ |
21-CDQ2B50TF-10DZ |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Fente de montage de commutateur auto | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.94 € | 1 | 26 jours | 20 | Salle blanche | -10~ 70 | 0,1 à 1 | Aimant intégré | Vis M | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto | - | - | Trou traversant (standard) | Aucun | 2 faces | Série aseptique (Clean - type à échappement) | ||
44.58 € | 1 | 26 jours | 20 | Salle blanche | -10~ 70 | 0,1 à 1 | Aimant intégré | Vis M | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto | - | - | Trou traversant (standard) | Aucun | 2 faces | Série aseptique (Clean - type à échappement) | ||
46.77 € | 1 | 26 jours | 20 | Salle blanche | -10~ 70 | 0,1 à 1 | Aimant intégré | Vis M | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto | - | - | Trou traversant (standard) | Aucun | 2 faces | Série aseptique (Clean - type à échappement) | ||
88.85 € | 1 | 26 jours | 20 | Salle blanche | - | 0,1 à 1 | Aimant intégré | Vis M | Standard (filetage femelle côté tige) | A73 | 0.5 | 2 | Trou traversant (standard) | Aucun | 2 faces | Série aseptique (Clean - type à échappement) | ||
127.05 € | 1 | 26 jours | 40 | Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel) / Salle blanche | -10~ 70 | 0,1 à 1 | Aimant intégré | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto | - | - | Trou traversant (standard) | Aucun | 4 surfaces | Sans cuivre/ fluor/ silicone + faible dégagement de poussière (type à échappement) | ||
138.68 € | 1 | 26 jours | 50 | Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel) / Salle blanche | -10~ 70 | 0,1 à 1 | Aimant intégré | G | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto | - | - | Trou traversant (standard) | Aucun | 4 surfaces | Sans cuivre/ fluor/ silicone + faible dégagement de poussière (type à échappement) |