Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
11-CDQ2B32TF-75DZ
Référence pièce
|
---|
11-CDQ2B32TF-75DZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Fente de montage de commutateur auto | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.65 € | 1 | 26 jours | 32 | Salle blanche | -10~ 70 | 0,1 à 1 | Aimant intégré | G | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto | - | - | Trou traversant (standard) | Aucun | 4 surfaces | Série aseptique (Clean - à aspiration) |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Cylindre de plaque |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA | Soupapes | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Vérin mince aseptique et faible dégagement de poussière, Séries 10- / 11- / 20- / 21- / 22-CQ2 / 20-CQ2W, le numéro d'article est le suivant: 11-CDQ2B32TF-75DZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 11-CDQ2B32TF-75DZ.
Configurer
Propriétés de base
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Body Options
Auto Switch
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Fente de montage de commutateur auto
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-CDQ2B20-15DZ |
10-CDQ2B20-20DZ |
10-CDQ2B20-20DZ-A73 |
11-CDQ2B40TF-100DMZ |
11-CDQ2B40TF-20DMZ |
11-CDQ2B40TF-40DMZ |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Fente de montage de commutateur auto | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.58 € | 1 | 26 jours | 20 | Salle blanche | -10~ 70 | 0,1 à 1 | Aimant intégré | Vis M | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto | - | - | Trou traversant (standard) | Aucun | 2 faces | Série aseptique (Clean - type à échappement) | ||
46.77 € | 1 | 26 jours | 20 | Salle blanche | -10~ 70 | 0,1 à 1 | Aimant intégré | Vis M | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto | - | - | Trou traversant (standard) | Aucun | 2 faces | Série aseptique (Clean - type à échappement) | ||
88.85 € | 1 | 26 jours | 20 | Salle blanche | - | 0,1 à 1 | Aimant intégré | Vis M | Standard (filetage femelle côté tige) | A73 | 0.5 | 2 | Trou traversant (standard) | Aucun | 2 faces | Série aseptique (Clean - type à échappement) | ||
118.27 € | 1 | 26 jours | 40 | Salle blanche | -10~ 70 | 0,1 à 1 | Aimant intégré | G | Côté tige mâle | Sans commutateur auto | - | - | Trou traversant (standard) | Aucun | 4 surfaces | Série aseptique (Clean - à aspiration) | ||
92.11 € | 1 | 26 jours | 40 | Salle blanche | -10~ 70 | 0,1 à 1 | Aimant intégré | G | Côté tige mâle | Sans commutateur auto | - | - | Trou traversant (standard) | Aucun | 4 surfaces | Série aseptique (Clean - à aspiration) | ||
97.84 € | 1 | 26 jours | 40 | Salle blanche | -10~ 70 | 0,1 à 1 | Aimant intégré | G | Côté tige mâle | Sans commutateur auto | - | - | Trou traversant (standard) | Aucun | 4 surfaces | Série aseptique (Clean - à aspiration) |