Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10-CDQ2B50-20DZ |
10-CDQ2B50-25DZ |
10-CDQ2B50-75DZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Fente de montage de commutateur auto | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.23 € | 1 | 26 jours | 50 | Salle blanche | -10~ 70 | 0,1 à 1 | Aimant intégré | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto | - | - | Trou traversant (standard) | Aucun | 4 surfaces | Série aseptique (Clean - type à échappement) | ||
100.19 € | 1 | 26 jours | 50 | Salle blanche | -10~ 70 | 0,1 à 1 | Aimant intégré | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto | - | - | Trou traversant (standard) | Aucun | 4 surfaces | Série aseptique (Clean - type à échappement) | ||
116.97 € | 1 | 26 jours | 50 | Salle blanche | -10~ 70 | 0,1 à 1 | Aimant intégré | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto | - | - | Trou traversant (standard) | Aucun | 4 surfaces | Série aseptique (Clean - type à échappement) |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Cylindre de plaque |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA | Soupapes | NA |
Configurer
Propriétés de base
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Body Options
Auto Switch
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Fente de montage de commutateur auto
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles