Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10-CDQSB16-10D-A93 |
10-CDQSB16-25D-A93 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.03 € | 1 | 26 jours | 16 | Salle blanche | - | 0,07 à 1 | Aimant intégré | Standard (filetage femelle côté tige) | A93 | 0.5 | 2 | Série aseptique (Clean - type à échappement) | ||
105.68 € | 1 | 26 jours | 16 | Salle blanche | - | 0,07 à 1 | Aimant intégré | Standard (filetage femelle côté tige) | A93 | 0.5 | 2 | Série aseptique (Clean - type à échappement) |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Cylindre de plaque |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA | Soupapes | NA |
Type of Mount Support | Trou traversant (standard) |
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Body Options
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles