Vérins aseptiques à montage libre / faible dégagement de poussière Séries 10-/11-/20-/21-/22-CDU

Vérins aseptiques à montage libre / faible dégagement de poussière Séries 10-/11-/20-/21-/22-CDU
[Série 10-/11-, Série aseptique]
· Ce produit peut être utilisé en ambiance aseptique.
· Empêche les dégagements de poussière en salle blanche.

[Spécifications sans cuivre/fluor de la Série 20]
· Utilisable dans des environnements où les matériaux à base de cuivre et de fluor doivent être évités
· Les cotes hors-tout sont les mêmes que celles des produits standards

[Série 21/22 sans cuivre / fluor / silicium + faible dégagement de poussière]
· Ce produit peut être utilisé dans des environnements avec des restrictions sur les matériaux à base de cuivre, de fluor et de silicone
· La structure est la même que celle de la série aseptique (la graisse et les garnitures sont différentes de celles de la série aseptique.)

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

■ Se reporter au tableau ci-dessous pour les spécifications détaillées des câbles/connecteurs.
Référence pièce
10-CDU6-10D
10-CDU6-30D
10-CDU10-10D-A93
10-CDU10-25D
10-CDU10-25D-A93
10-CDU10-30D
10-CDU10-30D-A93
10-CDU16-15D-A93
10-CDU16-20D
10-CDU16-20D-A93
10-CDU16-25D
10-CDU20-5D
10-CDU20-10D
10-CDU20-15D
10-CDU20-40D
11-CDU6-10D
11-CDU10-5D
11-CDU10-10D
11-CDU10-15D
11-CDU16-10D-M9NL
11-CDU20-10D
11-CDU20-15D
11-CDU20-30D
20-CDU6-10D
20-CDU20-60D
20-CDU25-30D
21-CDU10-10D
22-CDU10-10D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Environnement, applications Température de fonctionnement
(℃)
Operating Pressure
(MPa)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type

93.40 €

1 26 jours 6Salle blanche-10~ 700.12 à 0.7Sans commutateur auto--Série aseptique (Clean - type à échappement)

89.74 €

1 26 jours 6Salle blanche-10~ 700.12 à 0.7Sans commutateur auto--Série aseptique (Clean - type à échappement)

139.34 €

1 26 jours 10Salle blanche-0.06 à 0.7A930.52Série aseptique (Clean - type à échappement)

104.97 €

1 26 jours 10Salle blanche-10~ 700.06 à 0.7Sans commutateur auto--Série aseptique (Clean - type à échappement)

139.08 €

1 26 jours 10Salle blanche-0.06 à 0.7A930.52Série aseptique (Clean - type à échappement)

97.97 €

1 26 jours 10Salle blanche-10~ 700.06 à 0.7Sans commutateur auto--Série aseptique (Clean - type à échappement)

139.08 €

1 26 jours 10Salle blanche-0.06 à 0.7A930.52Série aseptique (Clean - type à échappement)

140.23 €

1 26 jours 16Salle blanche-0.06 à 0.7A930.52Série aseptique (Clean - type à échappement)

101.16 €

1 26 jours 16Salle blanche-10~ 700.06 à 0.7Sans commutateur auto--Série aseptique (Clean - type à échappement)

143.24 €

1 26 jours 16Salle blanche-0.06 à 0.7A930.52Série aseptique (Clean - type à échappement)

101.16 €

1 26 jours 16Salle blanche-10~ 700.06 à 0.7Sans commutateur auto--Série aseptique (Clean - type à échappement)

109.27 €

1 26 jours 20Salle blanche-10~ 700.05 à 0.7Sans commutateur auto--Série aseptique (Clean - type à échappement)

109.32 €

1 26 jours 20Salle blanche-10~ 700.05 à 0.7Sans commutateur auto--Série aseptique (Clean - type à échappement)

104.89 €

1 26 jours 20Salle blanche-10~ 700.05 à 0.7Sans commutateur auto--Série aseptique (Clean - type à échappement)

113.69 €

1 26 jours 20Salle blanche-10~ 700.05 à 0.7Sans commutateur auto--Série aseptique (Clean - type à échappement)

87.52 €

1 26 jours 6Salle blanche-10~ 700.12 à 0.7Sans commutateur auto--Série aseptique (Clean - à aspiration)

96.71 €

1 26 jours 10Salle blanche-10~ 700.06 à 0.7Sans commutateur auto--Série aseptique (Clean - à aspiration)

96.71 €

1 26 jours 10Salle blanche-10~ 700.06 à 0.7Sans commutateur auto--Série aseptique (Clean - à aspiration)

96.71 €

1 26 jours 10Salle blanche-10~ 700.06 à 0.7Sans commutateur auto--Série aseptique (Clean - à aspiration)

170.35 €

1 26 jours 16Salle blanche-0.06 à 0.7M9N32Série aseptique (Clean - à aspiration)

109.32 €

1 26 jours 20Salle blanche-10~ 700.05 à 0.7Sans commutateur auto--Série aseptique (Clean - à aspiration)

104.89 €

1 26 jours 20Salle blanche-10~ 700.05 à 0.7Sans commutateur auto--Série aseptique (Clean - à aspiration)

111.44 €

1 26 jours 20Salle blanche-10~ 700.05 à 0.7Sans commutateur auto--Série aseptique (Clean - à aspiration)

53.31 €

1 26 jours 6Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)-10~ 700.12 à 0.7Sans commutateur auto--Spécification sans cuivre et sans fluor

115.98 €

1 26 jours 20Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)-10~ 700.05 à 0.7Sans commutateur auto--Spécification sans cuivre et sans fluor

79.65 €

1 26 jours 25Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)-10~ 700.05 à 0.7Sans commutateur auto--Spécification sans cuivre et sans fluor

96.00 €

1 26 jours 10Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel) / Salle blanche-10~ 700.06 à 0.7Sans commutateur auto--Sans cuivre/ fluor/ silicone + faible dégagement de poussière (type à échappement)

96.00 €

1 26 jours 10Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel) / Salle blanche-10~ 700.06 à 0.7Sans commutateur auto--Sans cuivre/ fluor/ silicone + faible dégagement de poussière (type à aspiration)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Cylindre de plaque
Fonction supplémentaire Standard Verrouillage d'extrémité NA Soupapes NA
Specifications Aimant intégré

Assistance technique