Vérin compact avec dispositif de retenue du lubrifiant (lube-retainer), type standard, double effet, simple tige, Série CQS

Vérin compact avec dispositif de retenue du lubrifiant (lube-retainer), type standard, double effet, simple tige, Série CQS
[Caractéristiques]
· Durabilité améliorée par la formation d’un film de graisse sur la tige de piston.
· Empêche la pénétration de poudre et de corps étrangers
· Le nombre d'actionnement peut être augmenté même dans un environnement général.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDQSB20M-20D-M9BWL
CDQSB20M-25D
CDQSB25M-10D
CDQSB25M-30D
CDQSB25M-50D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Température de fonctionnement
(℃)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches

130.81 €

1 26 jours 20-M9BW32

56.79 €

1 26 jours 20-10~ 70Sans commutateur auto--

60.29 €

1 26 jours 25-10~ 70Sans commutateur auto--

67.27 €

1 26 jours 25-10~ 70Sans commutateur auto--

76.52 €

1 26 jours 25-10~ 70Sans commutateur auto--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Cylindre de plaque
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Standard Verrouillage d'extrémité NA
Soupapes NA Operating Pressure(MPa) 0,05 à 1 Specifications Aimant intégré
Type of Mount Support Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) Rod Tip Shape Norme

Assistance technique