Vérins pneumatiques conformes ISO 15552, type standard, double effet, simple tige, tige traversante, Série C896 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vérins pneumatiques conformes ISO 15552, type standard, double effet, simple tige, tige traversante, Série C896
[Caractéristiques]
· Conformité ISO (15552)
· Légèreté : jusqu'à 17% de réduction de poids
· Nouvelle méthode d’amortissement (pneumatique + élastique) qui réduit le temps d’indexage
· L’amortissement élastique réduit le bruit métallique à l’arrêt du piston

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

■ Spécifications sur commande : se reporter à ce qui suit pour plus de détails sur la modification de la position de montage du support de tourillon.

  ■ Spécifications sur commande : se reporter à ce qui suit pour les spécifications détaillées des graisses pour machines alimentaires.
Référence pièce
C96SC32-50C
C96SC32-75C
C96SC32-80C
C96SC32-200C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de fonctionnement du cylindre Méthode de fonctionnement de la tige Forme du corps principal D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Fonction supplémentaire Environnement, applications Température de fonctionnement
(℃)
Cushion Operating Pressure
(MPa)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Bellows Custom-made Specifications Lock unit magnet Type de connecteur

106.97 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesStandard32-StandardStandard-20~ 70Avec amortissement pneumatique et élastique des deux côtés0,05 à 1Sans aimant---Chape simpleSans soufflet de tigeAucun-Aucun

108.73 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesStandard32-StandardStandard-20~ 70Avec amortissement pneumatique et élastique des deux côtés0,05 à 1Sans aimant---Chape simpleSans soufflet de tigeAucun-Aucun

108.73 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesStandard32-StandardStandard-20~ 70Avec amortissement pneumatique et élastique des deux côtés0,05 à 1Sans aimant---Chape simpleSans soufflet de tigeAucun-Aucun

115.77 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesStandard32-StandardStandard-20~ 70Avec amortissement pneumatique et élastique des deux côtés0,05 à 1Sans aimant---Chape simpleSans soufflet de tigeAucun-Aucun

Loading...

  1. 1

Assistance technique