Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C96SDB63-1275C-XC35
Référence pièce
|
---|
C96SDB63-1275C-XC35 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | Méthode de fonctionnement de la tige | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317.42 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 63 | 1,275 | Standard | Standard | -20~ 70 | Avec amortissement pneumatique et élastique des deux côtés | 0,05 à 1 | Aimant intégré | Sans commutateur auto | - | - | Type de base | Sans soufflet de tige | Avec racleur métallique | - | Aucun |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Vérins pneumatiques conformes ISO 15552, type standard, double effet, simple tige, tige traversante, Série C896, le numéro d'article est le suivant: C96SDB63-1275C-XC35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C96SDB63-1275C-XC35.
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Lock unit magnet
Type
Méthode de fonctionnement de la tige
Forme du corps principal
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Fonction supplémentaire
Environnement, applications
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Type de connecteur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
C96SB100-110C |
C96SB100-1250C |
C96SB100-125C |
C96SDB63-1280C |
C96SDB63-1300C |
C96SDB63-130C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de fonctionnement du cylindre | Méthode de fonctionnement de la tige | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Type de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285.00 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 100 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Avec amortissement pneumatique et élastique des deux côtés | 0,05 à 1 | Sans aimant | - | - | - | Type de base | Sans soufflet de tige | Aucun | - | Aucun | ||
566.95 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 100 | 1,250 | Standard | Standard | -20~ 70 | Avec amortissement pneumatique et élastique des deux côtés | 0,05 à 1 | Sans aimant | - | - | - | Type de base | Sans soufflet de tige | Aucun | - | Aucun | ||
288.74 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 100 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Avec amortissement pneumatique et élastique des deux côtés | 0,05 à 1 | Sans aimant | - | - | - | Type de base | Sans soufflet de tige | Aucun | - | Aucun | ||
282.18 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 63 | 1,280 | Standard | Standard | -20~ 70 | Avec amortissement pneumatique et élastique des deux côtés | 0,05 à 1 | Aimant intégré | Sans commutateur auto | - | - | Type de base | Sans soufflet de tige | Aucun | - | Aucun | ||
284.29 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 63 | 1,300 | Standard | Standard | -20~ 70 | Avec amortissement pneumatique et élastique des deux côtés | 0,05 à 1 | Aimant intégré | Sans commutateur auto | - | - | Type de base | Sans soufflet de tige | Aucun | - | Aucun | ||
160.60 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Avec amortissement pneumatique et élastique des deux côtés | 0,05 à 1 | Aimant intégré | Sans commutateur auto | - | - | Type de base | Sans soufflet de tige | Aucun | - | Aucun |