Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C96SB80-100C-XB7 |
C96SB80-200C-XB7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | Méthode de fonctionnement de la tige | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422.10 € | 1 | 9 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Avec amortissement pneumatique et élastique des deux côtés | 0,05 à 1 | Sans aimant | - | - | - | Type de base | Sans soufflet de tige | Cylindre thermorésistant (-40 à 70°C) | - | Aucun | ||
511.37 € | 1 | 9 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Avec amortissement pneumatique et élastique des deux côtés | 0,05 à 1 | Sans aimant | - | - | - | Type de base | Sans soufflet de tige | Cylindre thermorésistant (-40 à 70°C) | - | Aucun |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Course : L(mm)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Lock unit magnet
Type
Méthode de fonctionnement de la tige
Forme du corps principal
D.I. du cylindre : D(Ø)
Fonction supplémentaire
Environnement, applications
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Type de connecteur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles