Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C96SDB50-450C-A93L
Référence pièce
|
---|
C96SDB50-450C-A93L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | Méthode de fonctionnement de la tige | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.94 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Standard | Standard | - | Avec amortissement pneumatique et élastique des deux côtés | 0,05 à 1 | Aimant intégré | A93 | 3 | 2 | Type de base | Sans soufflet de tige | Aucun | - | Aucun |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Vérins pneumatiques conformes ISO 15552, type standard, double effet, simple tige, tige traversante, Série C896, le numéro d'article est le suivant: C96SDB50-450C-A93L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C96SDB50-450C-A93L.
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Course : L(mm)
Lock unit magnet
Type
Méthode de fonctionnement de la tige
Forme du corps principal
D.I. du cylindre : D(Ø)
Fonction supplémentaire
Environnement, applications
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Type de connecteur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
C96SB100-110C |
C96SB100-1250C |
C96SB100-125C |
C96SDB50-45C |
C96SDB50-470C |
C96SDB50-475C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de fonctionnement du cylindre | Méthode de fonctionnement de la tige | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Type de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285.00 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 100 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Avec amortissement pneumatique et élastique des deux côtés | 0,05 à 1 | Sans aimant | - | - | - | Type de base | Sans soufflet de tige | Aucun | - | Aucun | ||
566.95 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 100 | 1,250 | Standard | Standard | -20~ 70 | Avec amortissement pneumatique et élastique des deux côtés | 0,05 à 1 | Sans aimant | - | - | - | Type de base | Sans soufflet de tige | Aucun | - | Aucun | ||
288.74 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 100 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Avec amortissement pneumatique et élastique des deux côtés | 0,05 à 1 | Sans aimant | - | - | - | Type de base | Sans soufflet de tige | Aucun | - | Aucun | ||
128.03 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Avec amortissement pneumatique et élastique des deux côtés | 0,05 à 1 | Aimant intégré | Sans commutateur auto | - | - | Type de base | Sans soufflet de tige | Aucun | - | Aucun | ||
167.52 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Avec amortissement pneumatique et élastique des deux côtés | 0,05 à 1 | Aimant intégré | Sans commutateur auto | - | - | Type de base | Sans soufflet de tige | Aucun | - | Aucun | ||
168.47 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Avec amortissement pneumatique et élastique des deux côtés | 0,05 à 1 | Aimant intégré | Sans commutateur auto | - | - | Type de base | Sans soufflet de tige | Aucun | - | Aucun |