Vérins aseptiques à montage direct et faible génération de poussière Série 10- / 11- / 21- / 22-CJ2RA-Z

Vérins aseptiques à montage direct et faible génération de poussière Série 10- / 11- / 21- / 22-CJ2RA-Z
[Série 10-/11-, Série aseptique]
· Utilisable en ambiance aseptique
· Empêche les dégagements de poussière en salle blanche.

[Série 21/22 sans cuivre / fluor / silicone + faible dégagement de poussière]
· Ce produit peut être utilisé dans des environnements avec des restrictions sur les matériaux à base de cuivre, de fluor et de silicium
· La structure est la même que celle de la série aseptique (la graisse et les garnitures sont différentes de celles de la série aseptique.)

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Se reporter au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-CDJ2RA10-45RZ-H7BL-B
10-CDJ2RA10-60Z-C73-B
10-CDJ2RA16-100Z-B
10-CDJ2RA16-125Z-B
10-CJ2RA16-175Z
11-CDJ2RA16-30Z-B
11-CDJ2RA16-45Z-B
11-CDJ2RA16-60Z-B
21-CDJ2RA16-75Z-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Environnement, applications Température de fonctionnement
(℃)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Auto Switch Mounting Head Cover Port Position Type

136.94 €

1 26 jours 10Salle blanche-Aimant intégréH7B32Montage à bandeDirection axialeSérie aseptique (Clean - type à échappement)

97.92 €

1 26 jours 10Salle blanche-Aimant intégréC730.52Montage à bande90° par rapport à l'axeSérie aseptique (Clean - type à échappement)

70.84 €

1 26 jours 16Salle blanche-10~ 70Aimant intégréSans commutateur auto--Montage à bande90° par rapport à l'axeSérie aseptique (Clean - type à échappement)

74.85 €

1 26 jours 16Salle blanche-10~ 70Aimant intégréSans commutateur auto--Montage à bande90° par rapport à l'axeSérie aseptique (Clean - type à échappement)

74.89 €

1 26 jours 16Salle blanche-10~ 70Sans aimant---None90° par rapport à l'axeSérie aseptique (Clean - type à échappement)

62.58 €

1 26 jours 16Salle blanche-10~ 70Aimant intégréSans commutateur auto--Montage à bande90° par rapport à l'axeSérie aseptique (Clean - à aspiration)

64.02 €

1 26 jours 16Salle blanche-10~ 70Aimant intégréSans commutateur auto--Montage à bande90° par rapport à l'axeSérie aseptique (Clean - à aspiration)

65.32 €

1 26 jours 16Salle blanche-10~ 70Aimant intégréSans commutateur auto--Montage à bande90° par rapport à l'axeSérie aseptique (Clean - à aspiration)

105.24 €

1 26 jours 16Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel) / Salle blanche-10~ 70Aimant intégréSans commutateur auto--Montage à bande90° par rapport à l'axeSans cuivre/ fluor/ silicone + faible dégagement de poussière (type à échappement)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Standard Cushion Amortisseur en caoutchouc Operating Pressure(MPa) 0.08 à 0.7
Type of Mount Support Type de montage sur base

Assistance technique