Vérins aseptiques à montage direct / sans cuivre / sans fluor Série 10- / 11- / 20-CG1R-Z

Vérins aseptiques à montage direct / sans cuivre / sans fluor Série 10- / 11- / 20-CG1R-Z
[Série 10-/11-, Série aseptique]
· Utilisable en ambiance aseptique
· Empêche les dégagements de poussière en salle blanche.

[Spécifications sans cuivre/fluor de la Série 20]
· Utilisable dans des environnements où les matériaux à base de cuivre et de fluor doivent être évités
· Les cotes hors-tout sont les mêmes que celles des produits standards

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20-CDG1RA25-100Z
20-CDG1RA25-200Z
20-CDG1RA32-200Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)

59.81 €

1 26 jours 25

67.42 €

1 26 jours 25

87.11 €

1 26 jours 32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel) Cushion Coussin d'air
Operating Pressure(MPa) 0.05 à 1.0 Specifications Aimant intégré Auto Switch Sans commutateur auto
Rod Tip Shape Côté tige mâle Type Spécification sans cuivre et sans fluor

Assistance technique