Vérins conformes directive ATEX, type standard, double effet, simple tige, Série 55-CG1 ATEX catégorie 2

Vérins conformes directive ATEX, type standard, double effet, simple tige, Série 55-CG1 ATEX catégorie 2
[Qu'est-ce que la directive ATEX ?]
Depuis le 1er juillet 2003, il est obligatoire au sein de l’UE de se conformer à la directive ATEX pour les équipements utilisés en ambiance potentiellement explosive.
■ Marquage CE et ATEX
La directive ATEX fait désormais partie du marquage CE, qui intègre la norme antidéflagrante européenne conventionnelle.
■ Objet de la directive ATEX
Les principaux objectifs de l’ATEX sont :
· Prévention des charges électrostatiques
· Prévention des départs de feu dus à des étincelles causées par le frottement, l’impact et l’usure
· Prévention des départs de feu dus à une élévation de température pour les mêmes causes que ci-dessus
· La responsabilité incombe au fabricant
· Certification par zone/catégorie
■ Zone/catégorie
En ATEX, la consigne est catégorisée en fonction de la dangerosité à l’emplacement (zone) considéré.
·Zone 0 : catégorie 1
Une atmosphère explosive est susceptible d’exister (zone) : en permanence ou sur une longue durée > 1 000 heures/an
·Zone 1 : catégorie 2
Probabilité de présence d'une atmosphère explosive (Zone) : occasionnellement 10 à 1 000 heures/an
·Zone 2 : catégorie 3
Une atmosphère explosive est susceptible d’exister (zone) : moins probable, courte durée < 10 heures/an

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Se reporter au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
55-CDG1BA32-50Z
55-CDG1BA50-50Z
55-CDG1BA63-250Z
55-CDG1BN20-50Z
55-CDG1BN25-75Z
55-CDG1BN32-50Z
55-CDG1BN32-100Z
55-CDG1BN32-150Z
55-CDG1BN32-200Z
55-CDG1BN32TF-25Z
55-CDG1BN50-50Z
55-CDG1DN20-25Z
55-CDG1TN40-200Z
55-CG1BA50-50Z
55-CG1BA50-75
55-CG1BA63-75Z
55-CG1BA63-100Z
55-CG1BN20-170Z
55-CG1BN25-25Z
55-CG1BN32-100Z
55-CG1BN32TF-50Z
55-CG1BN100TF-100
55-CG1DA40-200-XC85
55-CG1DA40-200Z-XC85
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Cushion Specifications Port thread type Type of Mount Support Custom-made Specifications

72.31 €

1 7 jours 32Coussin d'airAimant intégréRcType de baseAucun

125.65 €

1 7 jours 50Coussin d'airAimant intégréRcType de baseAucun

184.68 €

1 26 jours 63Coussin d'airAimant intégréRcType de baseAucun

49.37 €

1 7 jours 20Amortisseur en caoutchoucAimant intégréRcType de baseAucun

55.10 €

1 26 jours 25Amortisseur en caoutchoucAimant intégréRcType de baseAucun

54.50 €

1 26 jours 32Amortisseur en caoutchoucAimant intégréRcType de baseAucun

58.27 €

1 26 jours 32Amortisseur en caoutchoucAimant intégréRcType de baseAucun

62.11 €

1 26 jours 32Amortisseur en caoutchoucAimant intégréRcType de baseAucun

65.94 €

1 26 jours 32Amortisseur en caoutchoucAimant intégréRcType de baseAucun

52.56 €

1 26 jours 32Amortisseur en caoutchoucAimant intégréGType de baseAucun

112.90 €

1 7 jours 50Amortisseur en caoutchoucAimant intégréRcType de baseAucun

51.32 €

1 7 jours 20Amortisseur en caoutchoucAimant intégréRcForme de chapeAucun

101.69 €

1 26 jours 40Amortisseur en caoutchoucAimant intégréRcType à tourillon côté fondAucun

121.81 €

1 7 jours 50Coussin d'airSans aimantRcType de baseAucun

126.23 €

1 48 jours 50Coussin d'airSans aimantRcType de baseAucun

149.03 €

1 7 jours 63Coussin d'airSans aimantRcType de baseAucun

153.52 €

1 7 jours 63Coussin d'airSans aimantRcType de baseAucun

58.27 €

1 26 jours 20Amortisseur en caoutchoucSans aimantRcType de baseAucun

48.73 €

1 7 jours 25Amortisseur en caoutchoucSans aimantRcType de baseAucun

55.68 €

1 26 jours 32Amortisseur en caoutchoucSans aimantRcType de baseAucun

51.90 €

1 26 jours 32Amortisseur en caoutchoucSans aimantGType de baseAucun

196.65 €

1 26 jours 100Amortisseur en caoutchoucSans aimantGType de baseAucun

117.02 €

1 26 jours 40Coussin d'airSans aimantRcForme de chapeSpécifications graisse alimentaire

117.02 €

1 26 jours 40Coussin d'airSans aimantRcForme de chapeSpécifications graisse alimentaire

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Standard

Assistance technique