Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CDG1BH25-10Z |
CDG1BH25-50Z |
CDG1BH25-80Z |
CDG1BH25-100Z |
CDG1BH25-110Z |
CDG1BH25-140Z |
CDG1BH25-150Z |
CDG1BH25-170Z |
CDG1BH25-200Z |
CDG1BH25-210Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Bellows | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.29 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Aimant intégré | Sans commutateur auto | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Sans soufflet de tige | Aucun | ||
43.31 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Aimant intégré | Sans commutateur auto | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Sans soufflet de tige | Aucun | ||
47.19 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Aimant intégré | Sans commutateur auto | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Sans soufflet de tige | Aucun | ||
47.02 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Aimant intégré | Sans commutateur auto | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Sans soufflet de tige | Aucun | ||
49.06 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Aimant intégré | Sans commutateur auto | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Sans soufflet de tige | Aucun | ||
50.97 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Aimant intégré | Sans commutateur auto | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Sans soufflet de tige | Aucun | ||
50.97 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Aimant intégré | Sans commutateur auto | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Sans soufflet de tige | Aucun | ||
54.69 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Aimant intégré | Sans commutateur auto | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Sans soufflet de tige | Aucun | ||
54.73 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Aimant intégré | Sans commutateur auto | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Sans soufflet de tige | Aucun | ||
58.56 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Aimant intégré | Sans commutateur auto | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Sans soufflet de tige | Aucun |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Avec fonction d'arrêt intermédiaire / Avec fonction de réglage de la vitesse | Environnement, applications | Faible vitesse | Cushion | Amortisseur en caoutchouc |
Operating Pressure(MPa) | 0.18 à 1.0 | Stroke Type | Type standard | Port thread type | Rc |
Specification of cylinder | Type hydropneumatique | Type de connecteur | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Specifications
Auto Switch
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Bellows
Custom-made Specifications
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles