Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CDG1BH20-25Z |
CDG1BH20-50Z |
CDG1BH20-70Z |
CDG1BH20-100Z |
CDG1BH20-150Z |
CDG1BH20-175Z |
CDG1BH20-200Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Bellows | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.56 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Aimant intégré | Sans commutateur auto | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Sans soufflet de tige | Aucun | ||
39.45 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Aimant intégré | Sans commutateur auto | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Sans soufflet de tige | Aucun | ||
43.31 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Aimant intégré | Sans commutateur auto | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Sans soufflet de tige | Aucun | ||
45.18 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Aimant intégré | Sans commutateur auto | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Sans soufflet de tige | Aucun | ||
48.77 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Aimant intégré | Sans commutateur auto | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Sans soufflet de tige | Aucun | ||
50.97 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Aimant intégré | Sans commutateur auto | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Sans soufflet de tige | Aucun | ||
50.97 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Aimant intégré | Sans commutateur auto | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Sans soufflet de tige | Aucun |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Avec fonction d'arrêt intermédiaire / Avec fonction de réglage de la vitesse | Environnement, applications | Faible vitesse | Cushion | Amortisseur en caoutchouc |
Operating Pressure(MPa) | 0.18 à 1.0 | Stroke Type | Type standard | Port thread type | Rc |
Specification of cylinder | Type hydropneumatique | Type de connecteur | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Specifications
Auto Switch
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Bellows
Custom-made Specifications
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles