Vérins compacts aseptiques / faible dégagement de poussière, Série 10-/11-/20-/21-/22-CM2-Z

Vérins compacts aseptiques / faible dégagement de poussière, Série 10-/11-/20-/21-/22-CM2-Z
[Série 10-/11-, Série aseptique]
· Ce produit peut être utilisé en ambiance aseptique.
· Empêche les dégagements de poussière en salle blanche.

[Spécifications sans cuivre/fluor de la Série 20]
· Utilisable dans des environnements où les matériaux à base de cuivre et de fluor doivent être évités
· Les cotes hors-tout sont les mêmes que celles des produits standards

[Série 21/22 sans cuivre / fluor / silicium + faible dégagement de poussière]
· Ce produit peut être utilisé dans des environnements avec des restrictions sur les matériaux à base de cuivre, de fluor et de silicone
· La structure est la même que celle de la série aseptique (la graisse et les garnitures sont différentes de celles de la série aseptique.)

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Se reporter au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-CDM2B20-25AZ
10-CDM2B20-25Z
10-CDM2B20-50Z
10-CDM2B20-75Z
10-CDM2B20-100AZ
10-CDM2B20-150Z
10-CDM2B20-200Z
10-CDM2B20-250AZ
10-CDM2B20-250Z
10-CDM2B25-200Z
10-CDM2B25-530Z
10-CDM2B25TF-265Z
10-CDM2B32-25Z
10-CDM2B32-100AZ
10-CDM2B32-150Z
10-CDM2B32-300AZ
10-CDM2B40-50AZ
10-CDM2B40-100Z
10-CDM2B40-150Z
10-CDM2B40-250Z-M9BL
10-CDM2B40-300Z
10-CDM2F40-100Z
10-CDM2L20-150Z
10-CDM2L32-25Z
10-CM2B20-50Z
10-CM2B20-75Z
10-CM2B20-200Z
10-CM2B32-25Z
10-CM2B32-150Z
10-CM2B40-100Z
10-CM2B40-125Z
10-CM2L20-200Z
10-CM2L32-25Z
11-CDM2B20-75Z
11-CDM2B20-100AZ
11-CDM2B20-250Z
11-CDM2B20TF-75Z
11-CDM2B25TN-250Z
11-CM2B40-50Z
20-CDM2B20-20Z
20-CDM2B20-25Z
20-CDM2B20-50AZ
20-CDM2B20-100AZ
20-CDM2B25-300Z
20-CDM2B32-25Z
20-CDM2B32-100Z
20-CDM2B32-180AZ
20-CDM2B40-100Z
20-CDM2B40-175Z
20-CDM2B40-250Z
20-CDM2C32-50AZ
20-CDM2D25-100Z
20-CDM2D25-125Z
20-CDM2D32-50Z
20-CDM2L32-50Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Environnement, applications Cushion Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Type

86.48 €

1 26 jours 20-Salle blancheCoussin d'airAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

68.24 €

1 26 jours 20-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

70.95 €

1 26 jours 20-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

73.66 €

1 26 jours 20-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

94.68 €

1 26 jours 20-Salle blancheCoussin d'airAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

81.92 €

1 26 jours 20-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

87.35 €

1 26 jours 20-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

111.00 €

1 26 jours 20-Salle blancheCoussin d'airAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

92.77 €

1 26 jours 20-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

93.71 €

1 26 jours 25-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

137.55 €

1 26 jours 25530Salle blancheAmortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

104.69 €

1 26 jours 25-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucAimant intégréGSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

77.34 €

1 26 jours 32-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

110.11 €

1 26 jours 32-Salle blancheCoussin d'airAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

95.55 €

1 26 jours 32-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

139.26 €

1 26 jours 32-Salle blancheCoussin d'airAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

140.16 €

1 26 jours 40-Salle blancheCoussin d'airAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

131.89 €

1 26 jours 40-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

141.03 €

1 26 jours 40-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

228.61 €

1 26 jours 40-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucAimant intégréRcM9B32Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

168.29 €

1 26 jours 40-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

137.37 €

1 26 jours 40-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Type à bride côté tigeSérie aseptique (Clean - type à échappement)

87.40 €

1 26 jours 20-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Type de pied axialSérie aseptique (Clean - type à échappement)

82.81 €

1 26 jours 32-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Type de pied axialSérie aseptique (Clean - type à échappement)

67.31 €

1 26 jours 20-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucSans aimantRc---Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

70.06 €

1 26 jours 20-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucSans aimantRc---Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

83.69 €

1 26 jours 20-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucSans aimantRc---Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

73.66 €

1 26 jours 32-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucSans aimantRc---Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

91.90 €

1 26 jours 32-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucSans aimantRc---Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

128.23 €

1 26 jours 40-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucSans aimantRc---Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

132.77 €

1 26 jours 40-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucSans aimantRc---Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - type à échappement)

89.19 €

1 26 jours 20-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucSans aimantRc---Type de pied axialSérie aseptique (Clean - type à échappement)

79.15 €

1 26 jours 32-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucSans aimantRc---Type de pied axialSérie aseptique (Clean - type à échappement)

73.71 €

1 26 jours 20-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - à aspiration)

128.32 €

1 26 jours 20-Salle blancheCoussin d'airAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - à aspiration)

92.77 €

1 26 jours 20-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - à aspiration)

73.73 €

1 26 jours 20-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucAimant intégréGSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - à aspiration)

99.23 €

1 26 jours 25-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucAimant intégréNPTSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - à aspiration)

128.15 €

1 26 jours 40-Salle blancheAmortisseur en caoutchoucSans aimantRc---Standard (centrage des deux côtés)Série aseptique (Clean - à aspiration)

59.16 €

1 26 jours 20-Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)Amortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Spécification sans cuivre et sans fluor

62.89 €

1 26 jours 20-Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)Amortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Spécification sans cuivre et sans fluor

83.76 €

1 26 jours 20-Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)Coussin d'airAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Spécification sans cuivre et sans fluor

89.13 €

1 26 jours 20-Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)Coussin d'airAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Spécification sans cuivre et sans fluor

98.26 €

1 26 jours 25-Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)Amortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Spécification sans cuivre et sans fluor

71.94 €

1 26 jours 32-Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)Amortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Spécification sans cuivre et sans fluor

78.32 €

1 26 jours 32-Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)Amortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Spécification sans cuivre et sans fluor

121.11 €

1 26 jours 32-Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)Coussin d'airAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Spécification sans cuivre et sans fluor

118.27 €

1 26 jours 40-Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)Amortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Spécification sans cuivre et sans fluor

144.16 €

1 26 jours 40-Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)Amortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Spécification sans cuivre et sans fluor

156.37 €

1 26 jours 40-Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)Amortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Spécification sans cuivre et sans fluor

102.05 €

1 26 jours 32-Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)Coussin d'airAimant intégréRcSans commutateur auto--Chape simpleSpécification sans cuivre et sans fluor

81.85 €

1 26 jours 25-Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)Amortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Type double chapeSpécification sans cuivre et sans fluor

84.58 €

1 26 jours 25-Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)Amortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Type double chapeSpécification sans cuivre et sans fluor

80.10 €

1 26 jours 32-Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)Amortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Type double chapeSpécification sans cuivre et sans fluor

80.10 €

1 26 jours 32-Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)Amortisseur en caoutchoucAimant intégréRcSans commutateur auto--Type de pied axialSpécification sans cuivre et sans fluor

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Standard Operating Pressure(MPa) 0.05 à 1.0 Swinging Receiving Metal Sans support
Rod Tip Metal Fitting Sans support Rod Tip Shape Côté tige mâle Bellows Sans
Custom-made Specifications Aucun Type Type pneumatique

Assistance technique