Vérin pneumatique / Vérin pneumatique / linéaire / Vérin à montage direct, propre/à faible émission de poussière, série 10/11/20/21/22-CM2R-Z

Vérin pneumatique / Vérin pneumatique / linéaire / Vérin à montage direct, propre/à faible émission de poussière, série 10/11/20/21/22-CM2R-Z
[Série 10-/11-, Série aseptique]
· Utilisable en ambiance aseptique
· Empêche les dégagements de poussière en salle blanche.

[Spécifications sans cuivre/fluor de la Série 20]
· Utilisable dans des environnements où les matériaux à base de cuivre et de fluor doivent être évités
· Les cotes hors-tout sont les mêmes que celles des produits standards

[Série 21/22 sans cuivre / fluor / silicone + faible dégagement de poussière]
· Ce produit peut être utilisé dans des environnements avec des restrictions sur les matériaux à base de cuivre, de fluor et de silicium
· La structure est la même que celle de la série aseptique (la graisse et les garnitures sont différentes de celles de la série aseptique.)

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Se reporter au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-CDM2RA20-150Z
11-CDM2RA25-105Z
20-CDM2RA20-25Z
20-CDM2RA20-50Z
20-CDM2RA20-100Z
20-CDM2RA25-75Z
20-CDM2RA25-100Z
20-CDM2RA32-25Z
21-CDM2RB40-50Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Environnement, applications Type of Mount Support Type

91.85 €

1 26 jours 20Salle blancheType de montage sur baseSérie aseptique (Clean - type à échappement)

98.03 €

1 26 jours 25Salle blancheType de montage sur baseSérie aseptique (Clean - à aspiration)

71.08 €

1 26 jours 20Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)Type de montage sur baseSpécification sans cuivre et sans fluor

74.90 €

1 26 jours 20Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)Type de montage sur baseSpécification sans cuivre et sans fluor

110.60 €

1 26 jours 20Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)Type de montage sur baseSpécification sans cuivre et sans fluor

84.16 €

1 26 jours 25Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)Type de montage sur baseSpécification sans cuivre et sans fluor

86.89 €

1 26 jours 25Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)Type de montage sur baseSpécification sans cuivre et sans fluor

83.23 €

1 26 jours 32Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)Type de montage sur baseSpécification sans cuivre et sans fluor

137.48 €

1 26 jours 40Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel) / Salle blancheType de montage avantSans cuivre/ fluor/ silicone + faible dégagement de poussière (type à échappement)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Standard Température de fonctionnement(℃) -10:: 70 Cushion Amortisseur en caoutchouc
Operating Pressure(MPa) 0.05 à 1.0 Specifications Aimant intégré Port thread type Rc
Auto Switch Sans commutateur auto Rod Tip Metal Fitting Sans support Rod Tip Shape Côté tige mâle
Type Type pneumatique

Assistance technique