Vérins pneumatiques standards double effet / tige traversante Série CG1W hydropneumatique

Vérins pneumatiques standards double effet / tige traversante Série CG1W hydropneumatique
[Vérin hydraulique b. p. 1,0 MPa max.]
L’utilisation avec l’unité hydropneumatique Série CC permet une conduite à vitesse constante et à basse vitesse ainsi qu’un arrêt intermédiaire comme avec l’unité hydraulique tout en utilisant des équipements pneumatiques tels que des vannes.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDG1WBH25-75FZ
CG1WBH40-75Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Specifications Auto Switch Rod Tip Shape

61.97 €

1 26 jours 25Aimant intégréSans commutateur autoCôté tige femelle

90.06 €

1 26 jours 40Sans aimant-Côté tige mâle

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Standard Verrouillage d'extrémité NA
Soupapes NA Operating Pressure(MPa) 0,18 à 1 Type of Mount Support Type de base
Bellows Sans soufflet de tige

Assistance technique