Vérin pneumatique standard à raccord rapide intégré, double effet simple tige Série CM2

Vérin pneumatique standard à raccord rapide intégré, double effet simple tige Série CM2
[Caractéristiques]
· Vérin équipé d’un raccord rapide.
· Le temps passé en tuyauterie et l’espace de montage peuvent être considérablement réduits.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

■ Se reporter au tableau ci-dessous pour les spécifications détaillées des câbles/connecteurs.

■ Spécifications sur commande : voir ci-dessous pour les positions d’orifice spéciales.

■ Spécifications sur commande : voir ci-dessous pour les détails concernant le type à montage sur rail du détecteur

Référence pièce
CDM2B32F-25
CDM2B32F-150
CDM2C20F-150
CDM2C20F-150-C73C
CDM2C20F-150A
CDM2D32F-200
CDM2E25F-150
CDM2F32F-150
CDM2F32F-150A
CDM2F32F-150A-H7B
CDM2L20F-100-XB13
CDM2L20F-100A
CM2L20F-100A
CM2L25F-100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Environnement, applications Température de fonctionnement
(℃)
Cushion Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Custom-made Specifications

71.08 €

1 45 jours 32Standard-10~ 70Amortisseur en caoutchoucAimant intégréSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Aucun

135.06 €

1 46 jours 32Standard-10~ 70Amortisseur en caoutchoucAimant intégréSans commutateur auto--Standard (centrage des deux côtés)Aucun

132.24 €

1 47 jours 20Standard-10~ 70Amortisseur en caoutchoucAimant intégréSans commutateur auto--Chape simpleAucun

200.61 €

1 36 jours 20Standard-Amortisseur en caoutchoucAimant intégréC73C0.52Chape simpleAucun

150.53 €

1 47 jours 20Standard-10~ 70Coussin d'airAimant intégréSans commutateur auto--Chape simpleAucun

140.61 €

1 46 jours 32Standard-10~ 70Amortisseur en caoutchoucAimant intégréSans commutateur auto--Type double chapeAucun

88.48 €

1 46 jours 25Standard-10~ 70Amortisseur en caoutchoucAimant intégréSans commutateur auto--Type standard à chape intégréeAucun

140.61 €

1 47 jours 32Standard-10~ 70Amortisseur en caoutchoucAimant intégréSans commutateur auto--Type à bride côté tigeAucun

162.50 €

1 47 jours 32Standard-10~ 70Coussin d'airAimant intégréSans commutateur auto--Type à bride côté tigeAucun

191.66 €

1 50 jours 32Standard-Coussin d'airAimant intégréH7B0.52Type à bride côté tigeAucun

85.45 €

1 46 jours 20Standard / Faible vitesse-10~ 70Amortisseur en caoutchoucAimant intégréSans commutateur auto--Type de pied axialVérin basse vitesse (5 à 50 mm/s)

95.85 €

1 46 jours 20Standard-10~ 70Coussin d'airAimant intégréSans commutateur auto--Type de pied axialAucun

92.19 €

1 46 jours 20Standard-10~ 70Coussin d'airSans aimant---Type de pied axialAucun

97.56 €

1 46 jours 25Standard-10~ 70Coussin d'airSans aimant---Type de pied axialAucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Standard Rod Tip Shape Côté tige mâle Bellows Sans
Support de montage de commutateur auto N/A

Assistance technique