Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDM2F20V-260Z-M9BAL-XC6
Référence pièce
|
---|
CDM2F20V-260Z-M9BAL-XC6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Material of Gasket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247.02 € | 1 | 26 jours | 20 | - | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | M9BA | 3 | 2 | Type à bride côté tige | Matériau : acier inoxydable | Joint FKM (élastomère fluoré) |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA |
Soupapes | NA | Operating Pressure(MPa) | 0,05 à 1 | Swinging Receiving Metal | Sans support |
Rod Tip Metal Fitting | Sans support | Rod Tip Shape | Côté tige mâle | Bellows | Sans |
Type de connecteur | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Vérins pneumatiques standards à hydro-résistance améliorée, double effet, simple tige, Série CM2, le numéro d'article est le suivant: CDM2F20V-260Z-M9BAL-XC6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDM2F20V-260Z-M9BAL-XC6.
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Material of Gasket
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDM2B20R-200Z-XC6 |
CDM2B20R-50Z-XC6 |
CDM2B20TFR-700AZ-XC6 |
CDM2L20V-180Z |
CDM2L25V-200Z |
CDM2U40V-75AZ-M9BAL |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Material of Gasket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.44 € | 1 | 26 jours | 20 | - | -10~ 70 | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur auto | - | - | Standard (centrage des deux côtés) | Matériau : acier inoxydable | Joint NBR (caoutchouc nitrile) | ||
75.61 € | 1 | 26 jours | 20 | - | -10~ 70 | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur auto | - | - | Standard (centrage des deux côtés) | Matériau : acier inoxydable | Joint NBR (caoutchouc nitrile) | ||
170.48 € | 1 | 26 jours | 20 | - | -10~ 70 | Coussin d'air | Aimant intégré | G | Sans commutateur auto | - | - | Standard (centrage des deux côtés) | Matériau : acier inoxydable | Joint NBR (caoutchouc nitrile) | ||
113.55 € | 1 | 26 jours | 20 | - | -10~ 70 | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur auto | - | - | Type de pied axial | Aucun | Joint FKM (élastomère fluoré) | ||
121.68 € | 1 | 26 jours | 25 | - | -10~ 70 | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur auto | - | - | Type de pied axial | Aucun | Joint FKM (élastomère fluoré) | ||
291.19 € | 1 | 26 jours | 40 | - | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | M9BA | 3 | 2 | Extrémité de tige à tourillon | Aucun | Joint FKM (élastomère fluoré) |