Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
412.4-M12X1,5-B4,2 |
412.4-M12X1,5-B5,2 |
412.4-M12X1,5-B6,2 |
412.4-M16X1,5-B8,2 |
412.4-M16X1,5-B10,2 |
412.4-M16X1,5-B12,2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage de pince de serrage d1 | l1 | l2 | Diamètre intérieur d2 | d3 | sw | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 12 x 1.5 | 10 | 13 | B 4.2 | 12 | 13 | 0.009 | |
5.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 12 x 1.5 | 10 | 13 | B 5.2 | 12 | 13 | 0.008 | |
6.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 12 x 1.5 | 10 | 13 | B 6.2 | 12 | 13 | 0.008 | |
8.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 16 x 1.5 | 12 | 15 | B 8.2 | 16 | 17 | 0.016 | |
8.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 16 x 1.5 | 12 | 15 | B 10.2 | 16 | 17 | 0.013 | |
8.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 16 x 1.5 | 12 | 15 | B 12.2 | 16 | 17 | 0.008 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Filetage de pince de serrage d1
l1
l2
Diamètre intérieur d2
d3
sw
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles