Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
113.10-10-110
Référence pièce
|
---|
113.10-10-110 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de boulon d1 | Longueur l1 | d2 | d3 | d4 | l2 | l3 | x1 | Charge (kN) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 110 | 12 | 27 | 13.2 | 9.6 | 26.8 | 10 | 100, 100 | 0.105 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Goupilles de verrouillage à billes en acier inoxydable, avec bouton en acier inoxydable, matériau de plongeur n° AISI 630 (GN 113.10), le numéro d'article est le suivant: 113.10-10-110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 113.10-10-110.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre de boulon d1
Longueur l1
d2
d3
d4
l2
l3
x1
Charge(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
113.10-10-100 |
113.10-10-120 |
113.10-10-15 |
113.10-10-20 |
113.10-10-25 |
113.10-10-30 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de boulon d1 | Longueur l1 | d2 | d3 | d4 | l2 | l3 | x1 | Charge (kN) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 12 | 27 | 13.2 | 9.6 | 26.8 | 10 | 100, 100 | 0.099 | |
73.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 120 | 12 | 27 | 13.2 | 9.6 | 26.8 | 10 | 100, 100 | 0.110 | |
58.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 12 | 27 | 13.2 | 9.6 | 26.8 | 10 | 100, 100 | 0.050 | |
58.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 12 | 27 | 13.2 | 9.6 | 26.8 | 10 | 100, 100 | 0.063 | |
58.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 12 | 27 | 13.2 | 9.6 | 26.8 | 10 | 100, 100 | 0.056 | |
64.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 12 | 27 | 13.2 | 9.6 | 26.8 | 10 | 100, 100 | 0.058 |