Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
113.10-16-50
Référence pièce
|
---|
113.10-16-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de boulon d1 | Longueur l1 | d2 | d3 | d4 | l2 | l3 | x1 | Charge (kN) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 50 | 19 | 38 | 23.4 | 14 | 42.6 | 16 | 257, 257 | 0.235 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre de boulon d1
Longueur l1
d2
d3
d4
l2
l3
x1
Charge(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles