Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
113.10-5-20
Référence pièce
|
---|
113.10-5-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de boulon d1 | Longueur l1 | d2 | d3 | d4 | l2 | l3 | x1 | Charge (kN) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 20 | 5.5 | 23 | 10.2 | 6 | 20.2 | 5 | 24, 24 | 0.024 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre de boulon d1
Longueur l1
d2
d3
d4
l2
l3
x1
Charge(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles