Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
852-1700-T2S
Référence pièce
|
---|
852-1700-T2S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de serrage (N) | Course S (mm) | Taille | Type | a1 | a2 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | l1 | x1 | l2 | l3 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | r | s | w2, plage réglable | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 17000 | 54 | 1700 | T2S, pour le soudage, avec crochet à boulon en U, avec loquet | 22 | 21 | 68 | 64 | 46 | 48 | 68 | 26.5 | 38 | 28 | M 10 | 8.5 | 14 | 55 | 34.5 | 218 | 223 | 33 | 129 | 45 | 11.5 | 45 | 10 | 28 | 96 | 7 | 15 | 0.900 |
Loading...
b9 | 6 | t | 2 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Dispositifs de serrage à genouillère type crochet, pour usage intensif (GN 852), le numéro d'article est le suivant: 852-1700-T2S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 852-1700-T2S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Force de serrage(N)
Course S(mm)
Taille
Type
a1
a2
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
d1
d2
d3
h1
h2
l1
x1
l2
l3
m1
m2
m3
m4
m5
r
s
w2, plage réglable
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
852-1700-T |
852-1700-T2 |
852-1700-TS |
852-4000-T |
852-4000-T2 |
852-4000-T2S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force de serrage (N) | Course S (mm) | Taille | Type | a1 | a2 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | l1 | x1 | l2 | l3 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | r | s | w2, plage réglable | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 17000 | 54 | 1700 | T, avec trous de montage, sans crochet à boulon en U, avec loquet | 22 | 21 | 68 | 64 | 46 | 48 | 68 | 26.5 | 38 | 28 | M 10 | 8.5 | 14 | 55 | 34.5 | 218 | 223 | 33 | 129 | 45 | 11.5 | 45 | 10 | 28 | 96 | 7 | 15 | 0.940 | |
162.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 17000 | 54 | 1700 | T2, avec trous de montage, avec crochet à boulon en U, avec loquet | 22 | 21 | 68 | 64 | 46 | 48 | 68 | 26.5 | 38 | 28 | M 10 | 8.5 | 14 | 55 | 34.5 | 218 | 223 | 33 | 129 | 45 | 11.5 | 45 | 10 | 28 | 96 | 7 | 15 | 1.100 | |
127.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 17000 | 54 | 1700 | TS, pour le soudage, sans crochet à boulon en U, avec loquet | 22 | 21 | 68 | 64 | 46 | 48 | 68 | 26.5 | 38 | 28 | M 10 | 8.5 | 14 | 55 | 34.5 | 218 | 223 | 33 | 129 | 45 | 11.5 | 45 | 10 | 28 | 96 | 7 | 15 | 0.225 | |
185.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40000 | 62 | 4000 | T, avec trous de montage, sans crochet à boulon en U, avec loquet | 28 | 27 | 85 | 80 | 55 | 60 | 80 | 32 | 50 | 32 | M 12 | 10.5 | 16 | 68 | 42.5 | 265 | 271 | 30 | 151 | 57 | 14 | 57 | 12.5 | 35 | 107 | 9 | 25 | 0.012 | |
195.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40000 | 62 | 4000 | T2, avec trous de montage, avec crochet à boulon en U, avec loquet | 28 | 27 | 85 | 80 | 55 | 60 | 80 | 32 | 50 | 32 | M 12 | 10.5 | 16 | 68 | 42.5 | 265 | 271 | 30 | 151 | 57 | 14 | 57 | 12.5 | 35 | 107 | 9 | 25 | 2.070 | |
159.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40000 | 62 | 4000 | T2S, pour le soudage, avec crochet à boulon en U, avec loquet | 28 | 27 | 85 | 80 | 55 | 60 | 80 | 32 | 50 | 32 | M 12 | 10.5 | 16 | 68 | 42.5 | 265 | 271 | 30 | 151 | 57 | 14 | 57 | 12.5 | 35 | 107 | 9 | 25 | 1.600 |