• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Dispositifs de serrage à genouillère type crochet, pour usage intensif (GN 852) (Numéros de référence)

Dispositifs de serrage à genouillère type crochet, pour usage intensif (GN 852)
  • Remise sur volume
Les dispositifs de serrage à genouillère type crochet pour usage intensif GN 852 sont utilisés pour obtenir des forces de maintien très élevées, comme cela peut être nécessaire dans le formage haute pression de moules en plastique. La course du crochet à boulon en U peut être réglée sur l'ensemble de sa portée. Outre les longueurs standards des crochets à boulon en U indiquées dans le tableau, d'autres longueurs sont également disponibles dans la gamme GN 951.2.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

852-4000-TS

Référence pièce
852-4000-TS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de serrage
(N)
Course S
(mm)
Taille Type a1 a2 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 d1 d2 d3 h1 h2 l1 x1 l2 l3 m1 m2 m3 m4 m5 r s w2, plage réglable Poids
(kg)

146.56 €

1 Disponible 5 jours 40000624000TS, pour le soudage, sans crochet à boulon en U, avec loquet28278580556080325032M 1210.5166842.52652713015157145712.5351079251.433

Loading...

  1. 1

Informations de base

b9 6 t 2

Vous vous trouvez sur la page de Dispositifs de serrage à genouillère type crochet, pour usage intensif (GN 852), le numéro d'article est le suivant: 852-4000-TS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 852-4000-TS.

Variantes de ce produit

Référence pièce
852-1700-T
852-1700-T2
852-1700-T2S
852-1700-TS
852-4000-T
852-4000-T2
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Force de serrage
(N)
Course S
(mm)
Taille Type a1 a2 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 d1 d2 d3 h1 h2 l1 x1 l2 l3 m1 m2 m3 m4 m5 r s w2, plage réglable Poids
(kg)

152.66 €

1 Disponible 5 jours 17000541700T, avec trous de montage, sans crochet à boulon en U, avec loquet2221686446486826.53828M 108.5145534.5218223331294511.5451028967150.940

159.48 €

1 Disponible 5 jours 17000541700T2, avec trous de montage, avec crochet à boulon en U, avec loquet2221686446486826.53828M 108.5145534.5218223331294511.5451028967151.100

131.86 €

1 Disponible 5 jours 17000541700T2S, pour le soudage, avec crochet à boulon en U, avec loquet2221686446486826.53828M 108.5145534.5218223331294511.5451028967150.900

124.54 €

1 Disponible 5 jours 17000541700TS, pour le soudage, sans crochet à boulon en U, avec loquet2221686446486826.53828M 108.5145534.5218223331294511.5451028967150.225

181.66 €

1 Disponible 5 jours 40000624000T, avec trous de montage, sans crochet à boulon en U, avec loquet28278580556080325032M 1210.5166842.52652713015157145712.5351079250.012

191.68 €

1 Disponible 5 jours 40000624000T2, avec trous de montage, avec crochet à boulon en U, avec loquet28278580556080325032M 1210.5166842.52652713015157145712.5351079252.070

Assistance technique