Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
42-80-M10-80-E3-S
Référence pièce
|
---|
42-80-M10-80-E3-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Thread d2 | Length l1 | Length l7 (X) | Type (Base) | Version (Screw) | Length l1 | Thread length l1 | Length l2 | Material / Finish | Material (threaded stud) | h1 | h2 | h3 | l4 | l8 | A/F1 | A/F2 | A/F3 | A/F7 | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 10 | 80 | - | E3, with rubber underlay, vulcanized, black, with one slotted hole | S, without nut, external hexagon at the bottom | 12 | - | 3 | 50 | - | 17 | - | - | - | 0.273 | 17 | - | - | - | 0.273 |
Loading...
Diameter d1 | 80 | Diameter d1 | 13 | Thread d1 | 10.5 |
---|---|---|---|---|---|
Bore diameter d2 | 3 | Thread d2 | 1.3 | Type | 70 |
Version (Screw) | 27 | Material | 26 | Filling | 15 |
t | 9:Incompatible | r | 15 |
Vous vous trouvez sur la page de Levelling feet with fixing lug, Steel, zinc plated, rectangular shape (GN 42), le numéro d'article est le suivant: 42-80-M10-80-E3-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42-80-M10-80-E3-S.
Configurer
Propriétés de base
Length l7 (X)
Thread length l1
Material (threaded stud)
h2
h3
l4
A/F2
A/F3
A/F7
Type
Thread d2
Length l1
Type (Base)
Version (Screw)
Length l1
Length l2
Material / Finish
h1
l8
A/F1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
42-80-M10-100-E3-SK |
42-80-M10-100-G0-S |
42-80-M10-100-G0-SK |
42-80-M10-80-E3-SK |
42-80-M10-80-G0-S |
42-80-M10-80-G0-SK |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Thread d2 | Length l1 | Length l7 (X) | Type (Base) | Version (Screw) | Length l1 | Thread length l1 | Length l2 | Material / Finish | Material (threaded stud) | h1 | h2 | h3 | l4 | l8 | A/F1 | A/F2 | A/F3 | A/F7 | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 10 | 100 | - | E3, with rubber underlay, vulcanized, black, with one slotted hole | SK, with nut, external hexagon at the bottom | 12 | - | 3 | 50 | - | 17 | - | - | - | 0.292 | 17 | - | - | - | 0.292 | |
12.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 10 | 100 | - | G0, without rubber underlay, with 2 slotted holes | S, without nut, external hexagon at the bottom | 12 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 0.251 | 17 | - | - | - | 0.251 | |
12.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 10 | 100 | - | G0, without rubber underlay, with 2 slotted holes | SK, with nut, external hexagon at the bottom | 12 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 0.260 | 17 | - | - | - | 0.260 | |
21.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 10 | 80 | - | E3, with rubber underlay, vulcanized, black, with one slotted hole | SK, with nut, external hexagon at the bottom | 12 | - | 3 | 50 | - | 17 | - | - | - | 0.282 | 17 | - | - | - | 0.282 | |
11.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 10 | 80 | - | G0, without rubber underlay, with 2 slotted holes | S, without nut, external hexagon at the bottom | 12 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 0.241 | 17 | - | - | - | 0.241 | |
11.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 10 | 80 | - | G0, without rubber underlay, with 2 slotted holes | SK, with nut, external hexagon at the bottom | 12 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 0.250 | 17 | - | - | - | 0.250 |