Poignées encastrables en acier inoxydable, type à visser (GN 7332)

Poignées encastrables en acier inoxydable, type à visser (GN 7332)
  • Remise sur volume
Les poignées encastrables en acier inoxydable GN 7332 peuvent être installées facilement et rapidement par l'avant à l'aide de vis fraisées ou par l'arrière à l'aide de vis sans tête.

Les poignées encastrables en acier inoxydable avec joint de logement (n° 2) empêchent la pénétration des saletés et de liquides à l'intérieur du logement. Le type A est fourni avec quatre vis fraisées d'étanchéité supplémentaires, dotées d'un revêtement en polyamide sur la tête pour une étanchéité parfaite.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7332-155-A-1-GS
7332-155-A-2-GS
7332-155-C-1-GS
7332-155-C-2-GS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type N° d'identification Poids
(kg)

18.30 €

1 Disponible 7 jours A, montage par le côté de l'opérateur1, sans joint0.090

29.36 €

1 Disponible 7 jours A, montage par le côté de l'opérateur2, avec joint0.104

22.98 €

1 Disponible 7 jours C, montage par l'arrière1, sans joint0.099

31.30 €

1 Disponible 7 jours C, montage par l'arrière2, avec joint0.101

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition GS, grenaillé mat Longueur h1 80 Longueur h2 42
Longueur l1 155 Longueur l2 109 Longueur l3 20
Longueur l4 3.5 Longueur l5 19.2 Longueur l6 60
Longueur l7 115 Longueur m1 128 Longueur m2 53

Assistance technique