Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
111.6-18-S
Type | S, bague de retenue de sécurité | Poids(kg) | 0.001 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bagues de retenue en acier inoxydable (sécurité) (GN 111.6), le numéro d'article est le suivant: 111.6-18-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 111.6-18-S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre de bague d1
d2
Diamètre de moyeu d0
d3
b
l1
l2
l3
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
111.6-15-S |
111.6-16-S |
111.6-17-S |
111.6-19-S |
111.6-20-S |
111.6-21-S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de bague d1 | d2 | Diamètre de moyeu d0 | d3 | b | l1 | l2 | l3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 14.6 | 1.3 | 15 | 11.9 | 1.8 | 22.7 | 5.5 | 3.2 | |
1.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15.6 | 1.3 | 16 | 12.9 | 1.8 | 23.3 | 5.5 | 3.2 | |
1.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16.4 | 1.3 | 17 | 13.7 | 1.9 | 23.8 | 5.5 | 3.9 | |
1.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 18.6 | 1.4 | 19 | 15.7 | 1.9 | 27.1 | 6 | 3.9 | |
1.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 19.6 | 1.4 | 20 | 16.7 | 1.9 | 27.7 | 6 | 3.9 | |
1.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20.4 | 1.4 | 21 | 17.5 | 2 | 28.1 | 6 | 5.1 |