Poignées rotatives en acier inoxydable, montage par le côté de l'opérateur (GN 798.4)

Poignées rotatives en acier inoxydable, montage par le côté de l'opérateur (GN 798.4)
  • En promotion
  • Remise sur volume
De conception typique, les poignées rotatives en acier inoxydable GN 798.4 arborent une forme étagée composée de deux cylindres pour une meilleure prise en main de l'opérateur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
798.4-NI-18-M6
798.4-NI-22-M8
798.4-NI-24-M10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur totale L
(mm)
Épaisseur de la poignée D
(mm)
d4 d3 l2 l3 l4 s Poids
(kg)

19.28 €

1 Disponible 7 jours M6561814.5101341980.089

25.32 €

1 Disponible 7 jours M8592218.514145.221110.157

27.70 €

14.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

M10742418.514165.227110.209

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau NI, acier inoxydable

Assistance technique