Leviers manuels réglables pour bagues d'arrêt (GN 311)

Leviers manuels réglables pour bagues d'arrêt (GN 311)
  • Remise sur volume
Pour les bagues d'arrêts des gammes standards GN 706... et GN 707..., les leviers manuels réglables GN 311 remplacent la vis à six pans creux DIN 912. Cela permet de régler facilement, rapidement et sans outil les bagues d'arrêt. Le tableau des dimensions des bagues d'arrêt indique le levier manuel correspondant à la taille de bague d'arrêt d1 respective. Sous GN 706.4, les bagues d'arrêt semi-fendues GN 706.2 sont généralement proposées avec des leviers de serrage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
311-30-M4-12-SW
311-30-M5-13-SW
311-30-M5-15-SW
311-45-M5-16-SW
311-45-M6-18-SW
311-45-M6-19-SW
311-45-M6-20-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Rayon de rotation R
(mm)
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Longueur de filetage l2 Diamètre d0 d2 h1 h2 h3 Poids
(kg)

12.48 €

1 Disponible 7 jours 3041230 / 327.23212300.029

13.48 €

1 Disponible 7 jours 30514368.733.513310.032

13.72 €

1 Disponible 7 jours 30514428.73515330.032

14.10 €

1 Disponible 7 jours 45516488.736.516340.040

12.40 €

1 Disponible 7 jours 45616551038.518360.045

12.40 €

1 Disponible 7 jours 45616601039.519370.046

12.46 €

1 Disponible 7 jours 45618651040.520380.047

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur SW, noir, finition texturée d3 13

Assistance technique