Leviers manuels réglables plats, zinc moulé sous pression, manchon en acier inoxydable (GN 302.1)

Leviers manuels réglables plats, zinc moulé sous pression, manchon en acier inoxydable (GN 302.1)
  • Remise sur volume
Les leviers manuels réglables GN 302.1 sont dotés d'un levier droit, et non incliné, parallèle à l'espace de serrage. Les leviers manuels réglables sont idéaux lorsque des pièces doivent être serrées dans un espace confiné ou dans une position de levier particulière. L'insert central est relié au levier par des dentelures qui peuvent facilement être désengagées. Tirer le levier désengage les dentelures, ce qui permet un pivotement dans la position de serrage idéale. Lorsque le levier est relâché, les dentelures se réengagent automatiquement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
302.1-30-B5-OS
302.1-30-B5-RS
302.1-30-B5-SR
302.1-30-B5-SW
302.1-30-B6-OS
302.1-30-B6-RS
302.1-30-B6-SR
302.1-30-B6-SW
302.1-30-M4-OS
302.1-30-M4-RS
302.1-30-M4-SR
302.1-30-M4-SW
302.1-30-M5-OS
302.1-30-M5-RS
302.1-30-M5-SR
302.1-30-M5-SW
302.1-30-M6-OS
302.1-30-M6-RS
302.1-30-M6-SR
302.1-30-M6-SW
302.1-45-B5-OS
302.1-45-B5-RS
302.1-45-B5-SR
302.1-45-B5-SW
302.1-45-B6-OS
302.1-45-B6-RS
302.1-45-B6-SR
302.1-45-B6-SW
302.1-45-M4-OS
302.1-45-M4-RS
302.1-45-M4-SR
302.1-45-M5-OS
302.1-45-M5-RS
302.1-45-M5-SR
302.1-45-M5-SW
302.1-45-M6-OS
302.1-45-M6-SR
302.1-45-M6-SW
302.1-63-B8-OS
302.1-63-B8-RS
302.1-63-B8-SR
302.1-63-B8-SW
302.1-63-M6-OS
302.1-63-M6-RS
302.1-63-M6-SR
302.1-63-M8-OS
302.1-63-M8-RS
302.1-63-M8-SR
302.1-63-M8-SW
302.1-78-B8-OS
302.1-78-B8-RS
302.1-78-B8-SR
302.1-78-B8-SW
302.1-78-B10-OS
302.1-78-B10-RS
302.1-78-B10-SR
302.1-78-B10-SW
302.1-78-M8-OS
302.1-78-M8-RS
302.1-78-M8-SR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Rayon de rotation R
(mm)
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Trou d'accouplement d2 Couleur d3 d4 h1 h2 h3 h4 t Poids
(kg)

8.56 €

1 Disponible 7 jours 30-B 5OS, orange, finition texturée101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponible 7 jours 30-B 5RS, rouge, finition texturée101324.54223.590.020

8.56 €

1 Disponible 7 jours 30-B 5SR, argent, finition texturée101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponible 7 jours 30-B 5SW, noir, finition texturée101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponible 7 jours 30-B 6OS, orange, finition texturée101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponible 7 jours 30-B 6RS, rouge, finition texturée101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponible 7 jours 30-B 6SR, argent, finition texturée101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponible 7 jours 30-B 6SW, noir, finition texturée101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponible 7 jours 304-OS, orange, finition texturée101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponible 7 jours 304-RS, rouge, finition texturée101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponible 7 jours 304-SR, argent, finition texturée101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponible 7 jours 304-SW, noir, finition texturée101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponible 7 jours 305-OS, orange, finition texturée101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponible 7 jours 305-RS, rouge, finition texturée101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponible 7 jours 305-SR, argent, finition texturée101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponible 7 jours 305-SW, noir, finition texturée101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponible 7 jours 306-OS, orange, finition texturée101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponible 7 jours 306-RS, rouge, finition texturée101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponible 7 jours 306-SR, argent, finition texturée101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponible 7 jours 306-SW, noir, finition texturée101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponible 7 jours 45-B 5OS, orange, finition texturée101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponible 7 jours 45-B 5RS, rouge, finition texturée101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponible 7 jours 45-B 5SR, argent, finition texturée101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponible 7 jours 45-B 5SW, noir, finition texturée101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponible 7 jours 45-B 6OS, orange, finition texturée101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponible 7 jours 45-B 6RS, rouge, finition texturée101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponible 7 jours 45-B 6SR, argent, finition texturée101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponible 7 jours 45-B 6SW, noir, finition texturée101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponible 7 jours 454-OS, orange, finition texturée101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponible 7 jours 454-RS, rouge, finition texturée101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponible 7 jours 454-SR, argent, finition texturée101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponible 7 jours 455-OS, orange, finition texturée101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponible 7 jours 455-RS, rouge, finition texturée101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponible 7 jours 455-SR, argent, finition texturée101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponible 7 jours 455-SW, noir, finition texturée101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponible 7 jours 456-OS, orange, finition texturée101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponible 7 jours 456-SR, argent, finition texturée101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponible 7 jours 456-SW, noir, finition texturée101324.54223.590.030

11.50 €

1 Disponible 7 jours 63-B 8OS, orange, finition texturée13.517.5316.528.5411-

11.50 €

1 Disponible 7 jours 63-B 8RS, rouge, finition texturée13.517.5316.528.5411-

11.50 €

1 Disponible 7 jours 63-B 8SR, argent, finition texturée13.517.5316.528.5411-

11.50 €

1 Disponible 7 jours 63-B 8SW, noir, finition texturée13.517.5316.528.5411-

11.50 €

1 Disponible 7 jours 636-OS, orange, finition texturée13.517.5316.528.5411-

11.50 €

1 Disponible 7 jours 636-RS, rouge, finition texturée13.517.5316.528.5411-

11.50 €

1 Disponible 7 jours 636-SR, argent, finition texturée13.517.5316.528.5411-

11.50 €

1 Disponible 7 jours 638-OS, orange, finition texturée13.517.5316.528.5411-

11.50 €

1 Disponible 7 jours 638-RS, rouge, finition texturée13.517.5316.528.5411-

11.50 €

1 Disponible 7 jours 638-SR, argent, finition texturée13.517.5316.528.5411-

11.50 €

1 Disponible 7 jours 638-SW, noir, finition texturée13.517.5316.528.54110.074

14.50 €

1 Disponible 7 jours 78-B 8OS, orange, finition texturée162136834414-

14.50 €

1 Disponible 7 jours 78-B 8RS, rouge, finition texturée162136834414-

14.50 €

1 Disponible 7 jours 78-B 8SR, argent, finition texturée162136834414-

14.50 €

1 Disponible 7 jours 78-B 8SW, noir, finition texturée162136834414-

14.50 €

1 Disponible 7 jours 78-B 10OS, orange, finition texturée162136834414-

14.50 €

1 Disponible 7 jours 78-B 10RS, rouge, finition texturée162136834414-

14.50 €

1 Disponible 7 jours 78-B 10SR, argent, finition texturée162136834414-

14.50 €

1 Disponible 7 jours 78-B 10SW, noir, finition texturée162136834414-

14.50 €

1 Disponible 7 jours 788-OS, orange, finition texturée162136834414-

14.50 €

1 Disponible 7 jours 788-RS, rouge, finition texturée162136834414-

14.50 €

1 Disponible 7 jours 788-SR, argent, finition texturée162136834414-

Loading...

Assistance technique