Poignées d'armoire en "U", aluminium (GN 328)

Poignées d'armoire en "U", aluminium (GN 328)
  • Remise sur volume
Les poignées d'armoire en "U" GN 328 offrent une excellente stabilité et une conception ergonomique. Les empreintes pour doigts sur le côté inférieur de la poignée rendent la prise en main particulièrement confortable. En combinaison avec la poignée d'armoire en "U" GN 428 de plus grandes dimensions, elles répondent notamment aux exigences de conception industrielle modernes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
328-120-A-BL
328-120-A-SR
328-120-A-SW
328-120-B-BL
328-120-B-SR
328-120-B-SW
328-140-A-BL
328-140-A-SR
328-140-A-SW
328-140-B-BL
328-140-B-SR
328-140-B-SW
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension L
(mm)
Largeur de poignée b Finition Type a Filetage d1 Longueur l2 t h1 h2 Poids
(kg)

8.60 €

1 Disponible 7 jours 12022BL, viergeA, montage par l'arrière (alésage borgne fileté)14M 6141.21344-0.112

9.64 €

1 Disponible 7 jours 12022SR, argent, finition texturéeA, montage par l'arrière (alésage borgne fileté)14M 6141.21344-0.116

9.64 €

1 Disponible 7 jours 12022SW, noir, finition texturéeA, montage par l'arrière (alésage borgne fileté)14M 6141.21344-0.116

7.48 €

1 Disponible 7 jours 12022BL, viergeB, montage par le côté de l'opérateur14-141.2-4450.101

8.68 €

1 Disponible 7 jours 12022SR, argent, finition texturéeB, montage par le côté de l'opérateur14-141.2-4450.105

8.68 €

1 Disponible 7 jours 12022SW, noir, finition texturéeB, montage par le côté de l'opérateur14-141.2-4450.105

11.60 €

1 Disponible 7 jours 14028BL, viergeA, montage par l'arrière (alésage borgne fileté)18M 8166.51755-0.210

12.60 €

1 Disponible 7 jours 14028SR, argent, finition texturéeA, montage par l'arrière (alésage borgne fileté)18M 8166.51755-0.213

12.60 €

1 Disponible 7 jours 14028SW, noir, finition texturéeA, montage par l'arrière (alésage borgne fileté)18M 8166.51755-0.213

10.46 €

1 Disponible 7 jours 14028BL, viergeB, montage par le côté de l'opérateur18-166.5-5560.185

11.64 €

1 Disponible 7 jours 14028SR, argent, finition texturéeB, montage par le côté de l'opérateur18-166.5-5560.192

11.64 €

1 Disponible 7 jours 14028SW, noir, finition texturéeB, montage par le côté de l'opérateur18-166.5-5560.193

Loading...

  1. 1

Assistance technique