Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Finition | Type | Longueur l2 | Longueur de câble l4 | Type de connexion | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | SR, argent, finition texturée | T1, avec 1 bouton | 158 | 2 | K, câble | 0.582 | ||
107.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | SW, noir, finition texturée | T1, avec 1 bouton | 158 | 2 | K, câble | 0.585 | ||
121.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | SR, argent, finition texturée | T1, avec 1 bouton | 158 | 5 | K, câble | 0.740 | ||
121.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | SW, noir, finition texturée | T1, avec 1 bouton | 158 | 5 | K, câble | 0.730 | ||
138.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | SR, argent, finition texturée | T1, avec 1 bouton | 158 | 0.25 | S, prise (avec câble de 0.25m) | 0.516 | ||
138.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | SW, noir, finition texturée | T1, avec 1 bouton | 158 | 0.25 | S, prise (avec câble de 0.25m) | 0.516 | ||
190.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | SR, argent, finition texturée | T2, avec 2 boutons | 181.5 | 2 | K, câble | 0.690 | ||
190.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | SW, noir, finition texturée | T2, avec 2 boutons | 181.5 | 2 | K, câble | 0.790 | ||
219.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | SR, argent, finition texturée | T2, avec 2 boutons | 181.5 | 5 | K, câble | 1.070 | ||
219.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | SW, noir, finition texturée | T2, avec 2 boutons | 181.5 | 5 | K, câble | 1.080 | ||
251.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | SR, argent, finition texturée | T2, avec 2 boutons | 181.5 | 0.25 | S, prise (avec câble de 0.25m) | 0.630 | ||
251.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | SW, noir, finition texturée | T2, avec 2 boutons | 181.5 | 0.25 | S, prise (avec câble de 0.25m) | 0.630 |
Loading...
Matériau du corps principal | Zinc Die Cast | Dimension L(mm) | 117 | a | 10.2 |
---|---|---|---|---|---|
d | M 6 | Longueur l3 | 105.5 | t | 12 |
h | 44 | Longueur b | 33 |
Configurer
Propriétés de base
Finition
Type
Longueur l2
Longueur de câble l4
Type de connexion
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles