Poignées pliantes en acier inoxydable (GN 425.9)

Poignées pliantes en acier inoxydable (GN 425.9)
  • Remise sur volume
Les poignées pliantes en acier inoxydable GN 425.9 sont utilisées lorsque la poignée ne doit dépasser que légèrement en position de repos. Les poignées pliantes numéros 1 et 2 sont adaptées à un "accès" latéral grâce à leur butée à 90°. Pour une utilisation par le haut, les poignées numéros 3 et 4 sont conseillées, car elles peuvent pivoter librement à 180°. Les ressorts de retenue de numéros 2 et 4 maintiennent la poignée dans n'importe quelle position. La poignée est ainsi maintenue dans une position facile d'accès et le bruit résultant des vibrations en position de repos est évité. La poignée et les ressorts de retenue se fixent en montant le raccord sur l'ensemble de la surface. Tous les composants sont livrés non assemblés.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
425.9-120-NI-A-1-GS
425.9-120-NI-A-1-SW
425.9-120-NI-A-2-GS
425.9-120-NI-A-2-SW
425.9-120-NI-A-3-GS
425.9-120-NI-A-3-SW
425.9-120-NI-A-4-GS
425.9-120-NI-A-4-SW
425.9-120-NI-B-1-GS
425.9-120-NI-B-1-SW
425.9-120-NI-B-2-GS
425.9-120-NI-B-2-SW
425.9-120-NI-B-3-GS
425.9-120-NI-B-3-SW
425.9-120-NI-B-4-GS
425.9-120-NI-B-4-SW
425.9-120-NI-C-1-GS
425.9-120-NI-C-2-GS
425.9-120-NI-C-3-GS
425.9-120-NI-C-4-GS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition Type N° d'identification

23.02 €

1 Disponible 7 jours GS, grenaillé matA, Filetage pour fixation par l'arrière1, Poignée repliable à 90°

25.28 €

1 Disponible 7 jours SW, noir, finition texturéeA, Filetage pour fixation par l'arrière1, Poignée repliable à 90°

25.44 €

1 Disponible 7 jours GS, grenaillé matA, Filetage pour fixation par l'arrière2, Poignée repliable à 90°, avec ressort de retenue

27.64 €

1 Disponible 7 jours SW, noir, finition texturéeA, Filetage pour fixation par l'arrière2, Poignée repliable à 90°, avec ressort de retenue

21.94 €

1 Disponible 7 jours GS, grenaillé matA, Filetage pour fixation par l'arrière3, Poignée repliable à 180°

24.10 €

1 Disponible 7 jours SW, noir, finition texturéeA, Filetage pour fixation par l'arrière3, Poignée repliable à 180°

24.32 €

1 Disponible 7 jours GS, grenaillé matA, Filetage pour fixation par l'arrière4, Poignée repliable à 180°, avec ressort de retenue

26.58 €

1 Disponible 7 jours SW, noir, finition texturéeA, Filetage pour fixation par l'arrière4, Poignée repliable à 180°, avec ressort de retenue

22.12 €

1 Disponible 7 jours GS, grenaillé matB, Trou traversant pour fixation par le côté de l'opérateur1, Poignée repliable à 90°

24.20 €

1 Disponible 7 jours SW, noir, finition texturéeB, Trou traversant pour fixation par le côté de l'opérateur1, Poignée repliable à 90°

24.94 €

1 Disponible 7 jours GS, grenaillé matB, Trou traversant pour fixation par le côté de l'opérateur2, Poignée repliable à 90°, avec ressort de retenue

26.62 €

1 Disponible 7 jours SW, noir, finition texturéeB, Trou traversant pour fixation par le côté de l'opérateur2, Poignée repliable à 90°, avec ressort de retenue

21.24 €

1 Disponible 7 jours GS, grenaillé matB, Trou traversant pour fixation par le côté de l'opérateur3, Poignée repliable à 180°

23.44 €

1 Disponible 7 jours SW, noir, finition texturéeB, Trou traversant pour fixation par le côté de l'opérateur3, Poignée repliable à 180°

24.00 €

1 Disponible 7 jours GS, grenaillé matB, Trou traversant pour fixation par le côté de l'opérateur4, Poignée repliable à 180°, avec ressort de retenue

25.82 €

1 Disponible 7 jours SW, noir, finition texturéeB, Trou traversant pour fixation par le côté de l'opérateur4, Poignée repliable à 180°, avec ressort de retenue

20.02 €

1 Disponible 7 jours GS, grenaillé matC, Fixation par le côté de l'opérateur par soudage1, Poignée repliable à 90°

22.44 €

1 Disponible 7 jours GS, grenaillé matC, Fixation par le côté de l'opérateur par soudage2, Poignée repliable à 90°, avec ressort de retenue

19.50 €

1 Disponible 7 jours GS, grenaillé matC, Fixation par le côté de l'opérateur par soudage3, Poignée repliable à 180°

21.94 €

1 Disponible 7 jours GS, grenaillé matC, Fixation par le côté de l'opérateur par soudage4, Poignée repliable à 180°, avec ressort de retenue

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Phénol Dimension L(mm) 120 d1 M 6
d2 6.4 t1 10 t2 9.6
h1 16 h2 53 h3 49
h4 59 b1 124 b2 20
b3 106 m 60

Assistance technique