Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
235-NI-60-55-B-GS
Référence pièce
|
---|
235-NI-60-55-B-GS |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Largeur l (mm) | l3 | l4 | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | h4 | m1 | m2 | b | Type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 55 | 60 | 26 | 26 | 6.5 | 6 | 16.6 | 6 | 11.6 | 23.2 | 30 | 30 | 6.5 | B, vertical adjustable | 0.170 |
Loading...
Matériau du corps principal | NI, Stainless Steel | Finish | GS |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Largeur l(mm)
l3
l4
d1
d2
h1
h2
h3
h4
m1
m2
b
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles