Charnières / à trous oblongs / zinc moulé sous pression / GN 1366 / GANTER

Charnières / à trous oblongs / zinc moulé sous pression / GN 1366 / GANTER
  • En promotion
  • Remise sur volume
Hinges GN 235 are adjustable in height or width along the slots, depending on the design, and are fastened with hex-head, oval-head or cylinder screws with a low head.Thanks to sufficient space (installation space) available for screw heads and washers, the hinges can be opened by 180° without collision.The hinge drill pattern corresponds with that of the GN 237 hinge family, which allows the hinges to be exchangeable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
235-ZD-40-45-D-SR
235-ZD-40-45-D-SW
235-ZD-40-45-DH-SR
235-ZD-40-45-DH-SW
235-ZD-40-45-H-SR
235-ZD-40-45-H-SW
235-ZD-45-45-DB-SR
235-ZD-45-45-DB-SW
235-ZD-45-45-HB-SR
235-ZD-45-45-HB-SW
235-ZD-50-45-B-SR
235-ZD-50-45-B-SW
235-ZD-50-55-D-SR
235-ZD-50-55-D-SW
235-ZD-50-55-DH-SR
235-ZD-50-55-DH-SW
235-ZD-50-55-H-SR
235-ZD-50-55-H-SW
235-ZD-55-55-DB-SR
235-ZD-55-55-DB-SW
235-ZD-55-55-HB-SR
235-ZD-55-55-HB-SW
235-ZD-60-55-B-SR
235-ZD-60-55-B-SW
235-ZD-60-65-D-SR
235-ZD-60-65-D-SW
235-ZD-60-65-DH-SR
235-ZD-60-65-DH-SW
235-ZD-60-65-H-SR
235-ZD-60-65-H-SW
235-ZD-68-65-DB-SR
235-ZD-68-65-DB-SW
235-ZD-68-65-HB-SR
235-ZD-68-65-HB-SW
235-ZD-76-65-B-SR
235-ZD-76-65-B-SW
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
l3 l4 d1 d2 h1 h2 h3 h4 m1 m2 b Type Finish Weight
(kg)

12.66 €

1 Disponible 7 jours 454016165.341359.51925255.3D, with through-holesSR0.070

12.66 €

1 Disponible 7 jours 454016165.341359.51925255.3D, with through-holesSW-

12.64 €

1 Disponible 7 jours 454016165.341359.51925255.3DH, with through-holes, horizontal adjustableSR0.068

12.64 €

1 Disponible 7 jours 454016165.341359.51925255.3DH, with through-holes, horizontal adjustableSW-

12.56 €

1 Disponible 7 jours 454016165.341359.51925255.3H, horizontal adjustableSR0.068

12.56 €

1 Disponible 7 jours 454016165.341359.51925255.3H, horizontal adjustableSW-

12.54 €

6.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

454521165.341359.51925255.3DB, with through-holes, vertical adjustableSR0.255

12.54 €

1 Disponible 7 jours 454521165.341359.51925255.3DB, with through-holes, vertical adjustableSW0.070

12.46 €

1 Disponible 7 jours 454521165.341359.51925255.3HB, vertical and/or horizontal adjustableSR0.007

12.46 €

1 Disponible 7 jours 454521165.341359.51925255.3HB, vertical and/or horizontal adjustableSW0.080

12.36 €

1 Disponible 7 jours 455021215.341359.51925255.3B, vertical adjustableSR0.090

12.36 €

1 Disponible 7 jours 455021215.341359.51925255.3B, vertical adjustableSW0.080

14.18 €

1 Disponible 7 jours 555021216.5616.6611.623.230306.5D, with through-holesSR0.133

14.18 €

1 Disponible 7 jours 555021216.5616.6611.623.230306.5D, with through-holesSW0.130

14.12 €

1 Disponible 7 jours 555021216.5616.6611.623.230306.5DH, with through-holes, horizontal adjustableSR0.130

14.12 €

1 Disponible 7 jours 555021216.5616.6611.623.230306.5DH, with through-holes, horizontal adjustableSW0.130

14.06 €

1 Disponible 7 jours 555021216.5616.6611.623.230306.5H, horizontal adjustableSR0.162

14.06 €

1 Disponible 7 jours 555021216.5616.6611.623.230306.5H, horizontal adjustableSW0.128

14.34 €

1 Disponible 7 jours 555526216.5616.6611.623.230306.5DB, with through-holes, vertical adjustableSR0.120

14.34 €

1 Disponible 7 jours 555526216.5616.6611.623.230306.5DB, with through-holes, vertical adjustableSW0.140

14.28 €

1 Disponible 7 jours 555526216.5616.6611.623.230306.5HB, vertical and/or horizontal adjustableSR0.135

14.28 €

1 Disponible 7 jours 555526216.5616.6611.623.230306.5HB, vertical and/or horizontal adjustableSW0.130

14.54 €

1 Disponible 7 jours 556026266.5616.6611.623.230306.5B, vertical adjustableSR0.144

14.54 €

1 Disponible 7 jours 556026266.5616.6611.623.230306.5B, vertical adjustableSW0.146

17.94 €

1 Disponible 7 jours 656026268.3821.4814.929.836368.3D, with through-holesSR0.243

17.94 €

1 Disponible 7 jours 656026268.3821.4814.929.836368.3D, with through-holesSW0.242

17.74 €

1 Disponible 7 jours 656026268.3821.4814.929.836368.3DH, with through-holes, horizontal adjustableSR0.237

17.74 €

1 Disponible 7 jours 656026268.3821.4814.929.836368.3DH, with through-holes, horizontal adjustableSW0.238

17.60 €

1 Disponible 7 jours 656026268.3821.4814.929.836368.3H, horizontal adjustableSR0.231

17.60 €

1 Disponible 7 jours 656026268.3821.4814.929.836368.3H, horizontal adjustableSW0.200

18.22 €

1 Disponible 7 jours 656833.5268.3821.4814.929.836368.3DB, with through-holes, vertical adjustableSR0.260

18.22 €

1 Disponible 7 jours 656833.5268.3821.4814.929.836368.3DB, with through-holes, vertical adjustableSW0.262

18.02 €

1 Disponible 7 jours 656833.5268.3821.4814.929.836368.3HB, vertical and/or horizontal adjustableSR0.254

18.02 €

1 Disponible 7 jours 656833.5268.3821.4814.929.836368.3HB, vertical and/or horizontal adjustableSW0.255

18.56 €

1 Disponible 7 jours 657633.533.58.3821.4814.929.836368.3B, vertical adjustableSR0.277

18.56 €

1 Disponible 7 jours 657633.533.58.3821.4814.929.836368.3B, vertical adjustableSW0.278

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal ZD, Zinc die casting

Assistance technique