Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
How to order![]() | 1 | d1 |
2 | d2 | |
3 | l1 | |
4 | Material |
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
d1 | d2 |
| d3 | l2 | l3 | s | |||||||||
M 5 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | 12 | 7 | 3 | 3 | |||
M 6 |
| 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 8 | 4 | 4 | |||
M 8 |
| 8 | 10 | 12 | 15 | - | - | - | 16 | 11 | 5 | 5 | |||
M 10 |
| 12 | 14 | 17 | - | - | - | - | 19 | 13 | 6 | 6 | |||
M 12 |
| 14 | 16 | - | - | - | - | - | 22 | 16 | 8 | 8 | |||
M 14 |
| 17 | 18 | - | - | - | - | - | 25 | 19 | 8 | 8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Thread Dia. | Diamètre de pince de serrage d2 | Longueur l1 | l2 | l3 | d3 | s | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 12 | 3 | 0.004 | |
3.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 12 | 3 | 0.005 | |
2.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 12 | 3 | 0.012 | |
2.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 14 | 4 | 0.008 | |
2.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 14 | 4 | 0.009 | |
2.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 14 | 4 | 0.008 | |
2.98 € 1.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 14 | 4 | 0.009 | |
3.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 6 | 8 | 10 | 8 | 4 | 14 | 4 | 0.009 | |
3.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 6 | 8 | 12 | 8 | 4 | 14 | 4 | 0.010 | |
3.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 6 | 8 | 13 | 8 | 4 | 14 | 4 | 0.008 | |
3.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 8 | 10 | 8 | 11 | 5 | 16 | 5 | 0.014 | |
3.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 8 | 10 | 10 | 11 | 5 | 16 | 5 | 0.015 | |
3.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 8 | 10 | 12 | 11 | 5 | 16 | 5 | 0.017 | |
4.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 8 | 10 | 15 | 11 | 5 | 16 | 5 | 0.018 | |
5.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 10 | 12 | 12 | 13 | 6 | 19 | 6 | 0.030 | |
6.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 10 | 12 | 14 | 13 | 6 | 19 | 6 | 0.030 | |
6.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 10 | 12 | 17 | 13 | 6 | 19 | 6 | 0.005 | |
8.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 12 | 14 | 14 | 16 | 8 | 22 | 8 | 0.048 | |
8.88 € 4.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M 12 | 14 | 16 | 16 | 8 | 22 | 8 | 0.050 | |
10.18 € 5.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M 14 | 16 | 17 | 19 | 8 | 25 | 8 | 0.071 | |
11.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 14 | 16 | 18 | 19 | 8 | 25 | 8 | 0.073 |
Loading...
Material | Acier |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Thread Dia.
Diamètre de pince de serrage d2
Longueur l1
l2
l3
d3
s
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles