Vis épaulée / six pans creux / acier inoxydable / GN 732.1

Vis épaulée / six pans creux / acier inoxydable / GN 732.1
  • En promotion
  • Remise sur volume
Les dimensions d2 / l1 des boulons épaulés de culasse en acier inoxydable GN 732.1 permettent une utilisation comme axe de support pour les boulons d'articulation DIN 444 et GN 1524, les écrous d'articulation GN 444.2 et les moyeux avec came excentrique GN 919.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
732.1-M5-6-5-NI
732.1-M5-6-6-NI
732.1-M5-6-7-NI
732.1-M5-6-8-NI
732.1-M6-8-5-NI
732.1-M6-8-6-NI
732.1-M6-8-8-NI
732.1-M6-8-9-NI
732.1-M6-8-10-NI
732.1-M6-8-12-NI
732.1-M6-8-13-NI
732.1-M8-10-8-NI
732.1-M8-10-10-NI
732.1-M8-10-12-NI
732.1-M8-10-15-NI
732.1-M10-12-12-NI
732.1-M10-12-14-NI
732.1-M10-12-17-NI
732.1-M12-14-14-NI
732.1-M12-14-16-NI
732.1-M14-16-17-NI
732.1-M14-16-18-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread Dia. Diamètre de pince de serrage d2 Longueur l1 l2 l3 d3 s Poids
(kg)

4.52 €

1 Disponible 7 jours M 565731230.004

4.58 €

1 Disponible 7 jours M 566731230.004

4.72 €

1 Disponible 7 jours M 567731230.005

4.68 €

1 Disponible 7 jours M 568731230.005

4.86 €

1 Disponible 7 jours M 685841440.007

4.96 €

1 Disponible 7 jours M 686841440.009

5.56 €

1 Disponible 7 jours M 688841440.009

5.58 €

1 Disponible 7 jours M 689841440.009

5.58 €

1 Disponible 7 jours M 6810841440.009

5.42 €

1 Disponible 7 jours M 6812841440.010

5.80 €

1 Disponible 7 jours M 6813841440.009

5.50 €

1 Disponible 7 jours M 81081151650.015

6.10 €

1 Disponible 7 jours M 810101151650.016

6.32 €

1 Disponible 7 jours M 810121151650.018

6.68 €

1 Disponible 7 jours M 810151151650.019

8.40 €

1 Disponible 7 jours M 1012121361960.028

8.62 €

1 Disponible 7 jours M 1012141361960.030

9.10 €

4.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1012171361960.032

10.78 €

1 Disponible 7 jours M 1214141682280.050

10.96 €

5.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1214161682280.051

14.28 €

7.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1416171982580.071

14.58 €

7.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1416181982580.073

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier inoxydable

Assistance technique