Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type SR-W, type SR-WM, type SR-V, type SR-VM
Type SR-TB, type SR-TBM, type SR-SB, type SR-SBM
Type SR-W, type SR-WM, type SR-V, type SR-VM
Type SR-TB, type SR-TBM, type SR-SB, type SR-SBM
*1)
Longueur* :
Moment statique admissible* :
Dimension de Longueur totale du bloc L :
Les produits en acier inoxydable ont une excellente résistance à la corrosion et à l'environnement.
*2) 2 types de rails avec des dimensions de trous de montage différentes sont disponibles pour les types SR15 et 25.
Numéro de modèle nominal | Rail standard | Rail semi-standard |
---|---|---|
SR15 | Pour M3 (Pas de symbole) | Pour M4 (Symbole Y) |
SR25 | Pour M6 (Symbole Y) | Pour M5 (Pas de symbole) |
Veuillez faire attention aux dimensions des trous de montage du rail LM lorsque vous le remplacez par le type de relais à semi-conducteurs .
*3) La charge nominale de base dans la table des dimensions est la valeur de la charge dans le sens radial.
Référence pièce
|
---|
SR15SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[73-2920/1]LY |
SR15TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[73-2920/1]LY |
SR15V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[73-2920/1]LY |
SR15W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[73-2920/1]LY |
SR20SBXX[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[80-2920/1]L |
SR20TBXX[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[80-2920/1]L |
SR20VXX[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[80-2920/1]L |
SR20WXX[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[80-2920/1]L |
SR25SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[96-2920/1]LY |
SR25TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[96-2920/1]LY |
SR25V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[96-2920/1]LY |
SR25W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[96-2920/1]LY |
SR30SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]M+[110-2440/1]LM |
SR30SBXX[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-2920/1]L |
SR30TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]M+[110-2440/1]LM |
SR30TBXX[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-2920/1]L |
SR30V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]M+[110-2440/1]LM |
SR30VXX[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-2920/1]L |
SR30W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]M+[110-2440/1]LM |
SR30WXX[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-2920/1]L |
SR35SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]M+[124-2440/1]LM |
SR35SBXX[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[124-2920/1]L |
SR35TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]M+[124-2440/1]LM |
SR35TBXX[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[124-2920/1]L |
SR35V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]M+[124-2440/1]LM |
SR35VXX[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[124-2920/1]L |
SR35W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]M+[124-2440/1]LM |
SR35WXX[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[124-2920/1]L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de bloc | Largeur du rail W1 (mm) | Matériaux | Numéro de pièce nominal | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique C (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique Co (N) | Moment statique admissible MA (N▪m) | Moment statique admissible MB (N▪m) | Moment statique admissible MC (N▪m) | Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur) (mm) | Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur) (mm) | Diamètre du trou de montage de bloc | Pas du trou de montage du rail (mm) | Diamètre du trou de montage du rail | La cote extérieure W du bloc (mm) | La cote extérieure L du bloc (mm) | Trou de montage pour blocs | Le nombre de trou de montage pour blocs (pièce) | Cote H du trou de montage (φ) | Profondeur de vis du trou de montage (mm) | La cote L1 des blocs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | Large court | 15 | Acier au carbone | 15 | 5390 | 11100 | 32.6 | 20.3 | 65.4 | 41 | - | 4.5 | 60 | 4.5 | 52 | 40.4 | Trou percé | 2 | 4.5 | Traversant | 22.9 | ||
- | 1 | 7 jours | Large | 15 | Acier au carbone | 15 | 9510 | 19300 | 92.5 | 56.7 | 113 | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 4.5 | 52 | 57 | Trou percé | 4 | 4.5 | Traversant | 39.5 | ||
- | 1 | 7 jours | Standard | 15 | Acier au carbone | 15 | 5390 | 11100 | 32.6 | 20.3 | 65.4 | 26 | - | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 40.4 | Trou fileté | 2 | - | 7 | 22.9 | ||
- | 1 | 7 jours | Standard | 15 | Acier au carbone | 15 | 9510 | 19300 | 92.5 | 56.7 | 113 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 57 | Trou fileté | 4 | - | 7 | 39.5 | ||
- | 1 | 7 jours | Large court | 20 | Acier au carbone | 20 | 7160 | 14400 | 53 | 32.9 | 110 | 49 | - | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 47.3 | Trou percé | 2 | 4.5 | Traversant | 27.8 | ||
- | 1 | 7 jours | Large | 20 | Acier au carbone | 20 | 12500 | 25200 | 146 | 89.6 | 194 | 49 | 32 | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 66.2 | Trou percé | 4 | 4.5 | Traversant | 46.7 | ||
- | 1 | 7 jours | Standard | 20 | Acier au carbone | 20 | 7160 | 14400 | 53 | 32.9 | 110 | 32 | - | 5 | 60 | 6 | 42 | 47.3 | Trou fileté | 2 | - | 8 | 27.8 | ||
- | 1 | 7 jours | Standard | 20 | Acier au carbone | 20 | 12500 | 25200 | 146 | 89.6 | 194 | 32 | 32 | 5 | 60 | 6 | 42 | 66.2 | Trou fileté | 4 | - | 8 | 46.7 | ||
- | 1 | 7 jours | Large court | - | Acier au carbone | 25 | 11700 | 22500 | 103 | 64.2 | 201 | 60 | - | 7 | 60 | 7 | 73 | 59.2 | Trou percé | 2 | 7 | Traversant | 35.2 | ||
- | 1 | 7 jours | Large | - | Acier au carbone | 25 | 20300 | 39500 | 286 | 175 | 355 | 60 | 35 | 7 | 60 | 7 | 73 | 83 | Trou percé | 4 | 7 | Traversant | 59 | ||
- | 1 | 7 jours | Standard | - | Acier au carbone | 25 | 11700 | 22500 | 103 | 64.2 | 201 | 35 | - | 6 | 60 | 7 | 48 | 59.2 | Trou fileté | 2 | - | 9 | 35.2 | ||
- | 1 | 7 jours | Standard | - | Acier au carbone | 25 | 20300 | 39500 | 286 | 175 | 355 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 83 | Trou fileté | 4 | - | 9 | 59 | ||
- | 1 | 7 jours | Large court | - | Acier inoxydable | 30 | 29500 | 34400 | 173 | 108 | 376 | 72 | - | 9 | 80 | 7 | 90 | 67.9 | Trou percé | 2 | 9 | Traversant | 40.4 | ||
- | 1 | 7 jours | Large court | - | Acier au carbone | 30 | 17200 | 32500 | 163 | 102 | 352 | 72 | - | 9 | 80 | 7 | 90 | 67.9 | Trou percé | 2 | 9 | Traversant | 40.4 | ||
- | 1 | 7 jours | Large | - | Acier inoxydable | 30 | 45600 | 64400 | 564 | 346 | 703 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | Trou percé | 4 | 9 | Traversant | 69.3 | ||
- | 1 | 7 jours | Large | - | Acier au carbone | 30 | 30000 | 56800 | 494 | 303 | 611 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | Trou percé | 4 | 9 | Traversant | 69.3 | ||
- | 1 | 7 jours | Standard | - | Acier inoxydable | 30 | 29500 | 34400 | 173 | 108 | 376 | 40 | - | 8 | 80 | 7 | 60 | 67.9 | Trou fileté | 2 | - | 12 | 40.4 | ||
- | 1 | 7 jours | Standard | - | Acier au carbone | 30 | 17200 | 32500 | 163 | 102 | 352 | 40 | - | 8 | 80 | 7 | 60 | 67.9 | Trou fileté | 2 | - | 12 | 40.4 | ||
- | 1 | 7 jours | Standard | - | Acier inoxydable | 30 | 45600 | 64400 | 564 | 346 | 703 | 40 | 40 | 8 | 80 | 7 | 60 | 96.8 | Trou fileté | 4 | - | 12 | 69.3 | ||
- | 1 | 7 jours | Standard | - | Acier au carbone | 30 | 30000 | 56800 | 494 | 303 | 611 | 40 | 40 | 8 | 80 | 7 | 60 | 96.8 | Trou fileté | 4 | - | 12 | 69.3 | ||
- | 1 | 7 jours | Large court | - | Acier inoxydable | 35 | 40900 | 46700 | 275 | 171 | 615 | 82 | - | 9 | 80 | 9 | 100 | 77.6 | Trou percé | 2 | 9 | Traversant | 45.7 | ||
- | 1 | 7 jours | Large court | - | Acier au carbone | 35 | 23800 | 44100 | 259 | 161 | 576 | 82 | - | 9 | 80 | 9 | 100 | 77.6 | Trou percé | 2 | 9 | Traversant | 45.7 | ||
- | 1 | 7 jours | Large | - | Acier inoxydable | 35 | 60400 | 81800 | 785 | 482 | 1080 | 82 | 50 | 9 | 80 | 9 | 100 | 111 | Trou percé | 4 | 9 | Traversant | 79 | ||
- | 1 | 7 jours | Large | - | Acier au carbone | 35 | 41700 | 77200 | 740 | 454 | 1010 | 82 | 50 | 9 | 80 | 9 | 100 | 111 | Trou percé | 4 | 9 | Traversant | 79 | ||
- | 1 | 7 jours | Standard | - | Acier inoxydable | 35 | 40900 | 46700 | 275 | 171 | 615 | 50 | - | 8 | 80 | 9 | 70 | 77.6 | Trou fileté | 2 | - | 12 | 45.7 | ||
- | 1 | 7 jours | Standard | - | Acier au carbone | 35 | 23800 | 44100 | 259 | 161 | 576 | 50 | - | 8 | 80 | 9 | 70 | 77.6 | Trou fileté | 2 | - | 12 | 45.7 | ||
- | 1 | 7 jours | Standard | - | Acier inoxydable | 35 | 60400 | 81800 | 785 | 482 | 1080 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 111 | Trou fileté | 4 | - | 12 | 79 | ||
- | 1 | 7 jours | Standard | - | Acier au carbone | 35 | 41700 | 77200 | 740 | 454 | 1010 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 111 | Trou fileté | 4 | - | 12 | 79 |
Loading...
Ensemble/élément unique | Produit de jeu | Type de rail | Standard | Disposition des billes | 4 rangs, circulaire |
---|---|---|---|---|---|
Retenue | Sans objet | Élément de roulement | Bille |
Configurer
Propriétés de base
Type de bloc
Largeur du rail W1(mm)
Matériaux
Numéro de pièce nominal
Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur)(mm)
Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur)(mm)
Diamètre du trou de montage de bloc
Pas du trou de montage du rail(mm)
Diamètre du trou de montage du rail
La cote extérieure W du bloc(mm)
La cote extérieure L du bloc(mm)
Trou de montage pour blocs
Le nombre de trou de montage pour blocs(pièce)
Cote H du trou de montage(φ)
Profondeur de vis du trou de montage(mm)
La cote L1 des blocs(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles