Vérin de bridage robuste Série CKZT (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vérin de bridage robuste Série CKZT
[Caractéristiques]
· Il existe 3 types de bras pour chaque taille.
· Structure résistante aux projections et à l'eau.

(i)Remarque

  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratif uniquement. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains numéros de modèle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CKZT80-90T

Référence pièce
CKZT80-90T
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cylinder Dia.
(Ø)
Stroke S
(mm)
Operation Method Rod Tip Shape Support Type Rotation Angle θ Additional Function Max. Pressure
(MPa)
Operating Temperature Range
(℃)
Connecting Port Type Clamp Arm Position Switch type Ouverture de bras
(°)
N° pièce de détecteur Type Déport Trou de montage

1,197.82 €

1 68 jours 8095.7Fixed Position TurningCarréTap-No (Standard)0.8-10~ 60G--90TURCKVérin de bridage (sans bras)--

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Vérin de bridage robuste Série CKZT, le numéro d'article est le suivant: CKZT80-90T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CKZT80-90T.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CKZT40-120T
CKZT40-135T
CKZT40-30P
CKZT80-A015CB
CKZT80-A015CS
CKZT80-A015LB
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Cylinder Dia.
(Ø)
Stroke S
(mm)
Operation Method Rod Tip Shape Support Type Rotation Angle θ Additional Function Max. Pressure
(MPa)
Operating Temperature Range
(℃)
Connecting Port Type Clamp Arm Position Switch type Ouverture de bras
(°)
N° pièce de détecteur Type Déport Trou de montage

526.19 €

1 17 jours -63.6Fixed Position TurningCarréTap-No (Standard)0.8-10~ 60G--120TURCKVérin de bridage (sans bras)--

526.19 €

1 4 jours 40--------G135°Turck-----

541.19 €

1 26 jours -26.8Fixed Position TurningCarréTap-No (Standard)0.8-10~ 60G--30P&FVérin de bridage (sans bras)--
-

144.66 €

1 26 jours 80----60°----Centre---Bras de bridageDéport 15B
-

144.66 €

1 26 jours 80----60°----Centre---Bras de bridageDéport 15S
-

177.65 €

1 26 jours 80----60°----Gauche---Bras de bridageDéport 15B

Assistance technique