Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CKZT80-30P
Référence pièce
|
---|
CKZT80-30P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cylinder Dia. (Ø) | Stroke S (mm) | Operation Method | Rod Tip Shape | Support Type | Rotation Angle θ | Additional Function | Max. Pressure (MPa) | Operating Temperature Range (℃) | Connecting Port Type | Clamp Arm Position | Switch type | Ouverture de bras (°) | N° pièce de détecteur | Type | Déport | Trou de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,212.82 € | 1 | 26 jours | 80 | 47.3 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 30 | P&F | Vérin de bridage (sans bras) | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Vérin de bridage robuste Série CKZT, le numéro d'article est le suivant: CKZT80-30P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CKZT80-30P.
Configurer
Propriétés de base
Rotation Angle θ
Clamp Arm Position
Switch type
Déport
Trou de montage
Type
Cylinder Dia.(Ø)
Stroke S(mm)
Operation Method
Rod Tip Shape
Support Type
Additional Function
Max. Pressure(MPa)
Connecting Port Type
Ouverture de bras(°)
N° pièce de détecteur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CKZT40-120T |
CKZT40-135T |
CKZT40-30P |
CKZT80-45P |
CKZT80-60T |
CKZT80-75P |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Cylinder Dia. (Ø) | Stroke S (mm) | Operation Method | Rod Tip Shape | Support Type | Rotation Angle θ | Additional Function | Max. Pressure (MPa) | Operating Temperature Range (℃) | Connecting Port Type | Clamp Arm Position | Switch type | Ouverture de bras (°) | N° pièce de détecteur | Type | Déport | Trou de montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526.19 € | 1 | 17 jours | - | 63.6 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 120 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 4 jours | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | G | 135° | Turck | - | - | - | - | - | ||
541.19 € | 1 | 26 jours | - | 26.8 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 30 | P&F | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
1,212.82 € | 1 | 26 jours | 80 | 59.4 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 45 | P&F | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
1,197.82 € | 1 | Devis | 80 | 71.1 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 60 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
1,212.82 € | 1 | 26 jours | 80 | 83.2 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 75 | P&F | Vérin de bridage (sans bras) | - | - |