Vanne de liquide de Liquide de refroidissement série SGH (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vanne de liquide de Liquide de refroidissement série SGH
[Caractéristiques]
· Ce produit peut être utilisé pour le meulage à grande vitesse et le perçage long
· La Lubrifiant, l'élimination des copeaux et le refroidissement par liquide de Liquide de refroidissement haute pression sont pris en prise en charge
· Faible consommation d'énergie: 0,35 W (pour 24 V CC)
· Réduction de 20 % des Marteau de l’eau
· Filetage G (ISO1179-1) compatible en norme
· Type à commande pneumatique, type solénoïde pilote externe

(i)Remarque

  • Les images peuvent n'être fournies qu'à titre illustratif. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SGH221B-7015Y-5DO

Référence pièce
SGH221B-7015Y-5DO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Fluide applicable Environnement de fonctionnement Type à commutation Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Type d'entraînement Diam. d'orifice
(Ø)
IP Tension Matériel d'étanchéité Option Matériau du corps Support Consommation d'énergie
(W)
Type de vanne Entrée électrique du fil de sortie Vanne pilote intégrée Type à fonctionnement manuel Types de composants associés Sens d'entrée du connecteur Spécifications Longueur de câble
(mm)

581.97 €

1 26 jours Type électromagnétiqueRefroidissementStandardNormalement fermés[Rc (R)] Rc1/2Type à mouvement linéaire9.4--FKM-FontePas de support-N.C.Borne DIN (sans connecteur)V116Non verrouillable, type à poussoir--Plage de pression 0 à 7 MPa-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Conformité CE Compatible

Vous vous trouvez sur la page de Vanne de liquide de Liquide de refroidissement série SGH, le numéro d'article est le suivant: SGH221B-7015Y-5DO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SGH221B-7015Y-5DO.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SGH121A-7010Y-5DZ-B1
SGH121A-7010Y-5TS
SGH121A-70G10Y-5D
SGH221B-7015Y-5DZ
SGH221B-7015Y-5DZ-B1
SGH221B-7015Y-5T-B1-A
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Fluide applicable Environnement de fonctionnement Type à commutation Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Type d'entraînement Diam. d'orifice
(Ø)
IP Tension Matériel d'étanchéité Option Matériau du corps Support Consommation d'énergie
(W)
Type de vanne Entrée électrique du fil de sortie Vanne pilote intégrée Type à fonctionnement manuel Types de composants associés Sens d'entrée du connecteur Spécifications Longueur de câble
(mm)

522.32 €

1 26 jours Type électromagnétiqueRefroidissementStandardNormalement fermés[Rc (R)] Rc3/8Type à mouvement linéaire7.5--NBRAvec suppresseur de surtension et témoinFonteSupport sur le côté gauche-N.C.Borne DINV116Non verrouillable, type à poussoir--Plage de pression 0 à 7 MPa-

496.81 €

1 26 jours Type électromagnétiqueRefroidissementStandardNormalement fermés[Rc (R)] Rc3/8Type à mouvement linéaire7.5--NBRAvec suppresseur de surtensionFontePas de support-N.C.Conduit de borneV116Non verrouillable, type à poussoir--Plage de pression 0 à 7 MPa-

495.23 €

1 26 jours Type électromagnétiqueRefroidissementStandardNormalement fermésG3/8Type à mouvement linéaire7.5--NBR-FontePas de support-N.C.Borne DINV116Non verrouillable, type à poussoir--Plage de pression 0 à 7 MPa-

587.53 €

1 26 jours Type électromagnétiqueRefroidissementStandardNormalement fermés[Rc (R)] Rc1/2Type à mouvement linéaire9.4--FKMAvec suppresseur de surtension et témoinFontePas de support-N.C.Borne DINV116Non verrouillable, type à poussoir--Plage de pression 0 à 7 MPa-

611.47 €

1 26 jours Type électromagnétiqueRefroidissementStandardNormalement fermés[Rc (R)] Rc1/2Type à mouvement linéaire9.4--FKMAvec suppresseur de surtension et témoinFonteSupport sur le côté gauche-N.C.Borne DINV116Non verrouillable, type à poussoir--Plage de pression 0 à 7 MPa-

605.05 €

1 26 jours Type électromagnétiqueRefroidissementStandardNormalement fermés[Rc (R)] Rc1/2Type à mouvement linéaire9.4--FKM-FonteSupport sur le côté gauche-N.C.Conduit de borneV116Non verrouillable, type à poussoir-1 bâbordPlage de pression 0 à 7 MPa-

Assistance technique