Vanne de liquide de Liquide de refroidissement série SGH (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vanne de liquide de Liquide de refroidissement série SGH
[Caractéristiques]
· Ce produit peut être utilisé pour le meulage à grande vitesse et le perçage long
· La Lubrifiant, l'élimination des copeaux et le refroidissement par liquide de Liquide de refroidissement haute pression sont pris en prise en charge
· Faible consommation d'énergie: 0,35 W (pour 24 V CC)
· Réduction de 20 % des Marteau de l’eau
· Filetage G (ISO1179-1) compatible en norme
· Type à commande pneumatique, type solénoïde pilote externe

(i)Remarque

  • Les images peuvent n'être fournies qu'à titre illustratif. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SGH230A-7015Y-1DZ
SGH230A-7015Y-3DZ
SGH230A-7015Y-5DZ
SGH230A-7015Y-5DZ-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Fluide applicable Environnement de fonctionnement Type à commutation Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Type d'entraînement Diam. d'orifice
(Ø)
IP Tension Matériel d'étanchéité Option Matériau du corps Support Consommation d'énergie
(W)
Type de vanne Entrée électrique du fil de sortie Vanne pilote intégrée Type à fonctionnement manuel Types de composants associés Sens d'entrée du connecteur Spécifications Longueur de câble
(mm)

611.40 €

1 26 jours Type électromagnétiqueRefroidissementStandard3 ports universels[Rc (R)] Rc1/2Type à mouvement linéaire8.1-100VACNBRAvec suppresseur de surtension et témoinFontePas de support-3 portsBorne DINV116Non verrouillable, type à poussoir--Plage de pression 0 à 7 MPa-

611.40 €

1 26 jours Type électromagnétiqueRefroidissementStandard3 ports universels[Rc (R)] Rc1/2Type à mouvement linéaire8.1-110VACNBRAvec suppresseur de surtension et témoinFontePas de support-3 portsBorne DINV116Non verrouillable, type à poussoir--Plage de pression 0 à 7 MPa-

611.40 €

1 26 jours Type électromagnétiqueRefroidissementStandard3 ports universels[Rc (R)] Rc1/2Type à mouvement linéaire8.1--NBRAvec suppresseur de surtension et témoinFontePas de support-3 portsBorne DINV116Non verrouillable, type à poussoir--Plage de pression 0 à 7 MPa-

611.40 €

1 26 jours Type électromagnétiqueRefroidissementStandard3 ports universels[Rc (R)] Rc1/2Type à mouvement linéaire8.1--NBRAvec suppresseur de surtension et témoinFontePas de support-3 portsBorne DINV116Non verrouillable, type à poussoir-Montage côté gauchePlage de pression 0 à 7 MPa-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Conformité CE Compatible

Assistance technique