Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SGH330A-30G20Y-5DO-B1-C
Référence pièce
|
---|
SGH330A-30G20Y-5DO-B1-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Type d'entraînement | Diam. d'orifice (Ø) | IP | Tension | Matériel d'étanchéité | Option | Matériau du corps | Support | Consommation d'énergie (W) | Type de vanne | Entrée électrique du fil de sortie | Vanne pilote intégrée | Type à fonctionnement manuel | Types de composants associés | Sens d'entrée du connecteur | Spécifications | Longueur de câble (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841.48 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Refroidissement | Standard | 3 ports universels | G | 3/4 | Type à mouvement linéaire | 13.7 | - | - | NBR | - | Fonte | Support sur le côté gauche | - | 3 ports | Borne DIN (sans connecteur) | V116 | Non verrouillable, type à poussoir | - | Montage côté droit | Plage de pression 0 à 3 MPa | - |
Loading...
Conformité CE | Compatible |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vanne de liquide de Liquide de refroidissement série SGH, le numéro d'article est le suivant: SGH330A-30G20Y-5DO-B1-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SGH330A-30G20Y-5DO-B1-C.
Configurer
Propriétés de base
Tension
Option
Consommation d'énergie(W)
Types de composants associés
Longueur de câble(mm)
Type
Type
Fluide applicable
Environnement de fonctionnement
Type à commutation
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Type d'entraînement
Diam. d'orifice(Ø)
Matériel d'étanchéité
Matériau du corps
Support
Type de vanne
Entrée électrique du fil de sortie
Vanne pilote intégrée
Type à fonctionnement manuel
Sens d'entrée du connecteur
Spécifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SGH121A-7010Y-5DZ-B1 |
SGH121A-7010Y-5TS |
SGH121A-70G10Y-5D |
SGH330A-30G20Y-5DZ |
SGH330A-30G20Y-5TZ-B1 |
SGH330A-30G20Y-5WZ |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Type d'entraînement | Diam. d'orifice (Ø) | IP | Tension | Matériel d'étanchéité | Option | Matériau du corps | Support | Consommation d'énergie (W) | Type de vanne | Entrée électrique du fil de sortie | Vanne pilote intégrée | Type à fonctionnement manuel | Types de composants associés | Sens d'entrée du connecteur | Spécifications | Longueur de câble (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522.32 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Refroidissement | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Type à mouvement linéaire | 7.5 | - | - | NBR | Avec suppresseur de surtension et témoin | Fonte | Support sur le côté gauche | - | N.C. | Borne DIN | V116 | Non verrouillable, type à poussoir | - | - | Plage de pression 0 à 7 MPa | - | ||
496.81 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Refroidissement | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Type à mouvement linéaire | 7.5 | - | - | NBR | Avec suppresseur de surtension | Fonte | Pas de support | - | N.C. | Conduit de borne | V116 | Non verrouillable, type à poussoir | - | - | Plage de pression 0 à 7 MPa | - | ||
495.23 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Refroidissement | Standard | Normalement fermés | G | 3/8 | Type à mouvement linéaire | 7.5 | - | - | NBR | - | Fonte | Pas de support | - | N.C. | Borne DIN | V116 | Non verrouillable, type à poussoir | - | - | Plage de pression 0 à 7 MPa | - | ||
818.40 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Refroidissement | Standard | 3 ports universels | G | 3/4 | Type à mouvement linéaire | 13.7 | - | - | NBR | Avec suppresseur de surtension et témoin | Fonte | Pas de support | - | 3 ports | Borne DIN | V116 | Non verrouillable, type à poussoir | - | - | Plage de pression 0 à 3 MPa | - | ||
847.85 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Refroidissement | Standard | 3 ports universels | G | 3/4 | Type à mouvement linéaire | 13.7 | - | - | NBR | Avec suppresseur de surtension et témoin | Fonte | Support sur le côté gauche | - | 3 ports | Conduit de borne | V116 | Non verrouillable, type à poussoir | - | - | Plage de pression 0 à 3 MPa | - | ||
838.29 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Refroidissement | Standard | 3 ports universels | G | 3/4 | Type à mouvement linéaire | 13.7 | - | - | NBR | Avec suppresseur de surtension et témoin | Fonte | Pas de support | - | 3 ports | Connecteur M12 (spécification à 4 broches) | V116 | Non verrouillable, type à poussoir | - | - | Plage de pression 0 à 3 MPa | - |