Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SGH221B-7015Y-5DO
Référence pièce
|
---|
SGH221B-7015Y-5DO |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Type d'entraînement | Diam. d'orifice (Ø) | IP | Tension | Matériel d'étanchéité | Option | Matériau du corps | Support | Consommation d'énergie (W) | Type de vanne | Entrée électrique du fil de sortie | Vanne pilote intégrée | Type à fonctionnement manuel | Types de composants associés | Sens d'entrée du connecteur | Spécifications | Longueur de câble (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581.97 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Refroidissement | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Type à mouvement linéaire | 9.4 | - | - | FKM | - | Fonte | Pas de support | - | N.C. | Borne DIN (sans connecteur) | V116 | Non verrouillable, type à poussoir | - | - | Plage de pression 0 à 7 MPa | - |
Loading...
Conformité CE | Compatible |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vanne de liquide de Liquide de refroidissement série SGH, le numéro d'article est le suivant: SGH221B-7015Y-5DO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SGH221B-7015Y-5DO.
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Tension
Option
Consommation d'énergie(W)
Types de composants associés
Sens d'entrée du connecteur
Longueur de câble(mm)
Type
Type
Fluide applicable
Environnement de fonctionnement
Type à commutation
Filetage nominal de tuyauterie
Type d'entraînement
Diam. d'orifice(Ø)
Matériel d'étanchéité
Matériau du corps
Support
Type de vanne
Entrée électrique du fil de sortie
Vanne pilote intégrée
Type à fonctionnement manuel
Spécifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SGH121A-7010Y-5DZ-B1 |
SGH121A-7010Y-5TS |
SGH121A-70G10Y-5D |
SGH221B-7015Y-5DZ |
SGH221B-7015Y-5DZ-B1 |
SGH221B-7015Y-5T-B1-A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Type d'entraînement | Diam. d'orifice (Ø) | IP | Tension | Matériel d'étanchéité | Option | Matériau du corps | Support | Consommation d'énergie (W) | Type de vanne | Entrée électrique du fil de sortie | Vanne pilote intégrée | Type à fonctionnement manuel | Types de composants associés | Sens d'entrée du connecteur | Spécifications | Longueur de câble (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522.32 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Refroidissement | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Type à mouvement linéaire | 7.5 | - | - | NBR | Avec suppresseur de surtension et témoin | Fonte | Support sur le côté gauche | - | N.C. | Borne DIN | V116 | Non verrouillable, type à poussoir | - | - | Plage de pression 0 à 7 MPa | - | ||
496.81 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Refroidissement | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Type à mouvement linéaire | 7.5 | - | - | NBR | Avec suppresseur de surtension | Fonte | Pas de support | - | N.C. | Conduit de borne | V116 | Non verrouillable, type à poussoir | - | - | Plage de pression 0 à 7 MPa | - | ||
495.23 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Refroidissement | Standard | Normalement fermés | G | 3/8 | Type à mouvement linéaire | 7.5 | - | - | NBR | - | Fonte | Pas de support | - | N.C. | Borne DIN | V116 | Non verrouillable, type à poussoir | - | - | Plage de pression 0 à 7 MPa | - | ||
587.53 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Refroidissement | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Type à mouvement linéaire | 9.4 | - | - | FKM | Avec suppresseur de surtension et témoin | Fonte | Pas de support | - | N.C. | Borne DIN | V116 | Non verrouillable, type à poussoir | - | - | Plage de pression 0 à 7 MPa | - | ||
611.47 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Refroidissement | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Type à mouvement linéaire | 9.4 | - | - | FKM | Avec suppresseur de surtension et témoin | Fonte | Support sur le côté gauche | - | N.C. | Borne DIN | V116 | Non verrouillable, type à poussoir | - | - | Plage de pression 0 à 7 MPa | - | ||
605.05 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Refroidissement | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Type à mouvement linéaire | 9.4 | - | - | FKM | - | Fonte | Support sur le côté gauche | - | N.C. | Conduit de borne | V116 | Non verrouillable, type à poussoir | - | 1 bâbord | Plage de pression 0 à 7 MPa | - |