Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type | Connector | Port pipe connection port diameter | Specifications | Specified DIN rail length | Number of Valves | Common specifications | Connector output direction | Air supply / exhaust block mounting position | Air supply /exhaust block pipe fitting specifications | Type of components | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.81 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | ⌀6 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir le coude) | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | - | Type enfichable | ||
61.24 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | ⌀8 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir le coude) | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | - | Type enfichable | ||
42.00 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | ⌀6 Avec raccord de tuyau instantané (droit) | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | - | Type enfichable | ||
42.00 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | ⌀8 Avec raccord de tuyau instantané (droit) | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | - | Type enfichable | ||
57.81 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | ⌀6 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir sur le coude) | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | - | Type enfichable | ||
61.24 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | ⌀8 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir sur le coude) | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | - | Type enfichable | ||
42.00 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | 1/4 "avec raccord de tuyau instantané (droit) | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | - | Type enfichable | ||
42.00 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | 5/16 "avec raccord de tuyau instantané (droit) | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | - | Type enfichable | ||
59.19 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | ⌀6 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir le coude) | Spécifications du pilote interne pour différentes pressions | - | - | - | - | - | - | Type enfichable | ||
62.63 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | ⌀8 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir le coude) | Spécifications du pilote interne pour différentes pressions | - | - | - | - | - | - | Type enfichable | ||
46.13 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | ⌀6 Avec raccord de tuyau instantané (droit) | Spécifications du pilote interne pour différentes pressions | - | - | - | - | - | - | Type enfichable | ||
46.13 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | ⌀8 Avec raccord de tuyau instantané (droit) | Spécifications du pilote interne pour différentes pressions | - | - | - | - | - | - | Type enfichable | ||
59.19 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | ⌀6 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir sur le coude) | Spécifications du pilote interne pour différentes pressions | - | - | - | - | - | - | Type enfichable | ||
62.63 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | ⌀8 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir sur le coude) | Spécifications du pilote interne pour différentes pressions | - | - | - | - | - | - | Type enfichable | ||
46.13 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | 1/4 "avec raccord de tuyau instantané (droit) | Spécifications du pilote interne pour différentes pressions | - | - | - | - | - | - | Type enfichable | ||
46.13 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | 5/16 "avec raccord de tuyau instantané (droit) | Spécifications du pilote interne pour différentes pressions | - | - | - | - | - | - | Type enfichable | ||
50.94 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | ⌀6 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir le coude) | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | - | Type non enfichable | ||
54.37 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | ⌀8 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir le coude) | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | - | Type non enfichable | ||
35.13 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | ⌀6 Avec raccord de tuyau instantané (droit) | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | - | Type non enfichable | ||
35.13 € | 1 | 39 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | ⌀8 Avec raccord de tuyau instantané (droit) | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | - | Type non enfichable | ||
50.94 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | ⌀6 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir sur le coude) | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | - | Type non enfichable | ||
54.37 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | ⌀8 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir sur le coude) | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | - | Type non enfichable | ||
35.13 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | 1/4 "avec raccord de tuyau instantané (droit) | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | - | Type non enfichable | ||
35.13 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | 5/16 "avec raccord de tuyau instantané (droit) | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | - | Type non enfichable | ||
52.31 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | ⌀6 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir le coude) | Spécifications du pilote interne pour différentes pressions | - | - | - | - | - | - | Type non enfichable | ||
55.76 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | ⌀8 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir le coude) | Spécifications du pilote interne pour différentes pressions | - | - | - | - | - | - | Type non enfichable | ||
39.26 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | ⌀6 Avec raccord de tuyau instantané (droit) | Spécifications du pilote interne pour différentes pressions | - | - | - | - | - | - | Type non enfichable | ||
39.26 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | ⌀8 Avec raccord de tuyau instantané (droit) | Spécifications du pilote interne pour différentes pressions | - | - | - | - | - | - | Type non enfichable | ||
52.31 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | ⌀6 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir sur le coude) | Spécifications du pilote interne pour différentes pressions | - | - | - | - | - | - | Type non enfichable | ||
55.76 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | ⌀8 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir sur le coude) | Spécifications du pilote interne pour différentes pressions | - | - | - | - | - | - | Type non enfichable | ||
39.26 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | 1/4 "avec raccord de tuyau instantané (droit) | Spécifications du pilote interne pour différentes pressions | - | - | - | - | - | - | Type non enfichable | ||
39.26 € | 1 | 98 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air | - | 5/16 "avec raccord de tuyau instantané (droit) | Spécifications du pilote interne pour différentes pressions | - | - | - | - | - | - | Type non enfichable | ||
18.63 € | 1 | 39 jours | Bloc d'échappement | Ensemble de bloc d'extrémité | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Type non enfichable | ||
72.94 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de câblage individuel | - | - | - | Longueur standard | 2 | - | - | Côté D (1-10 stations) | Raccord droit | - | ||
72.94 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de câblage individuel | - | - | - | Longueur standard | 2 | - | - | Côté U (1-10 stations) | Raccord droit | - | ||
73.69 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de câblage individuel | - | - | - | Longueur standard | 3 | - | - | Côté U (1-10 stations) | Raccord droit | - | ||
75.18 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de câblage individuel | - | - | - | Longueur standard | 5 | - | - | Côté D (1-10 stations) | Raccord droit | - | ||
77.98 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de câblage individuel | - | - | - | Pendant 10 consécutives | 5 | - | - | Côté D (1-10 stations) | Raccord droit | - | ||
75.92 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de câblage individuel | - | - | - | Longueur standard | 6 | - | - | Côté D (1-10 stations) | Raccord droit | - | ||
111.23 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de câblage individuel | - | - | - | Longueur standard | 10 | - | - | Deux côtés (1 à 20 stations) | Raccord droit | - | ||
112.71 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de câblage individuel | - | - | - | Longueur standard | 12 | - | - | Deux côtés (1 à 20 stations) | Raccord droit | - | ||
118.68 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de câblage individuel | - | - | - | Longueur standard | 20 | - | - | Deux côtés (1 à 20 stations) | Raccord droit | - | ||
141.76 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de raccordement du connecteur | Type de connecteur sub-D (Câblage parallèle) | - | - | Longueur standard | 2 | - | Vers le haut | Côté U (1-10 stations) | Raccord droit | - | ||
142.50 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de raccordement du connecteur | Type de connecteur sub-D (Câblage parallèle) | - | - | Longueur standard | 3 | - | Vers le haut | Côté U (1-10 stations) | Raccord droit | - | ||
185.19 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de raccordement du connecteur | Type de connecteur sub-D (Câblage parallèle) | - | - | Longueur standard | 4 | - | Vers le haut | Deux côtés (1 à 16 postes) | Raccord droit | - | ||
143.24 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de raccordement du connecteur | Type de connecteur sub-D (Câblage parallèle) | - | - | Longueur standard | 4 | - | Vers le haut | Côté D (1-10 stations) | Raccord droit | - | ||
143.98 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de raccordement du connecteur | Type de connecteur sub-D (Câblage parallèle) | - | - | Longueur standard | 5 | - | Vers le haut | Côté D (1-10 stations) | Raccord droit | - | ||
143.98 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de raccordement du connecteur | Type de connecteur sub-D (Câblage parallèle) | - | - | Longueur standard | 5 | - | Vers le haut | Côté U (1-10 stations) | Raccord droit | - | ||
186.68 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de raccordement du connecteur | Type de connecteur sub-D (Câblage parallèle) | - | - | Longueur standard | 6 | - | Vers le haut | Deux côtés (1 à 16 postes) | Raccord droit | - | ||
144.73 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de raccordement du connecteur | Type de connecteur sub-D (Câblage parallèle) | - | - | Longueur standard | 6 | - | Vers le haut | Côté U (1-10 stations) | Raccord droit | - | ||
145.47 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de raccordement du connecteur | Type de connecteur sub-D (Câblage parallèle) | - | - | Longueur standard | 7 | - | Vers le haut | Côté U (1-10 stations) | Raccord droit | - | ||
188.18 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de raccordement du connecteur | Type de connecteur sub-D (Câblage parallèle) | - | - | Longueur standard | 8 | - | Vers le haut | Deux côtés (1 à 16 postes) | Raccord droit | - | ||
190.98 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de raccordement du connecteur | Type de connecteur sub-D (Câblage parallèle) | - | - | Pour 9 stations | 8 | - | Vers le haut | Deux côtés (1 à 16 postes) | Raccord droit | - | ||
226.73 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de raccordement du connecteur | Type de connecteur sub-D (Câblage parallèle) | - | - | Longueur standard | 8 | - | Vers le haut | Deux côtés (1 à 16 postes) | Raccord coudé (vers le haut) | - | ||
146.23 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de raccordement du connecteur | Type de connecteur sub-D (Câblage parallèle) | - | - | Longueur standard | 8 | - | Vers le haut | Côté D (1-10 stations) | Raccord droit | - | ||
188.92 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de raccordement du connecteur | Type de connecteur sub-D (Câblage parallèle) | - | - | Longueur standard | 9 | - | Vers le haut | Deux côtés (1 à 16 postes) | Raccord droit | - | ||
189.66 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de raccordement du connecteur | Type de connecteur sub-D (Câblage parallèle) | - | - | Longueur standard | 10 | - | Vers le haut | Deux côtés (1 à 16 postes) | Raccord droit | - | ||
167.03 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de raccordement du connecteur | Type de connecteur sub-D (Câblage parallèle) | - | - | Longueur standard | 10 | - | Vers le haut | Côté U (1-10 stations) | Raccord coudé (vers le haut) | - | ||
191.15 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de raccordement du connecteur | Type de connecteur sub-D (Câblage parallèle) | - | - | Longueur standard | 12 | - | Vers le haut | Deux côtés (1 à 16 postes) | Raccord droit | - | ||
143.24 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | distributeur de raccordement du connecteur | Type de connecteur sub-D (Câblage parallèle) | - | - | Longueur standard | 4 | - | Latéral | Côté D (1-10 stations) | Raccord droit | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Type
Connector
Port pipe connection port diameter
Specifications
Specified DIN rail length
Number of Valves
Common specifications
Connector output direction
Air supply / exhaust block mounting position
Air supply /exhaust block pipe fitting specifications
Type of components
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles