Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CP96SDF40-570C-M9BWL
Référence pièce
|
---|
CP96SDF40-570C-M9BWL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement de la tige | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.53 € | 1 | 7 jours | Tiges simples | 40 | 570 | Standard | M9BW | 3 | 2 | Type à bride côté tige | Sans | Aucun |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Forme du corps principal | Standard | Fonction supplémentaire | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Verrouillage d'extrémité | NA | Soupapes | NA | Type de connecteur | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Vérins pneumatiques conformes ISO (15552), type standard, double effet, tige simple/traversante Série CP96, ø32 à 100, le numéro d'article est le suivant: CP96SDF40-570C-M9BWL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CP96SDF40-570C-M9BWL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Méthode de fonctionnement de la tige
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Environnement, applications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CP96SB100-1050C |
CP96SB100-1100C |
CP96SB100-1200C |
CP96SDF40-600C |
CP96SDF40-60C |
CP96SDF40-75C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de fonctionnement de la tige | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371.23 € | 1 | 7 jours | Tiges simples | 100 | 1,050 | Standard | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
378.27 € | 1 | 7 jours | Tiges simples | 100 | 1,100 | Standard | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
392.37 € | 1 | 7 jours | Tiges simples | 100 | 1,200 | Standard | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
145.15 € | 1 | 7 jours | Tiges simples | 40 | - | Standard | Sans commutateur auto (aimant intégré) | - | - | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | ||
113.42 € | 1 | 7 jours | Tiges simples | 40 | - | Standard | Sans commutateur auto (aimant intégré) | - | - | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | ||
114.60 € | 1 | 7 jours | Tiges simples | 40 | - | Standard | Sans commutateur auto (aimant intégré) | - | - | Type à bride côté tige | Sans | Aucun |